Télécharger le document () de 20
  • Visual T&D

    Logiciels de conception de la modernisation du réseau

    Quand il s’agit de coordonner des sources d’énergie décentralisées et des dispositifs plus intelligents de planification et d’exploitation des réseaux de distribution, les logiciels CYME avancés d’Eaton sont les plus fiables pour protéger les réseaux.
    Parlez à nos experts!

Caractéristiques de base

  • L’analyse du système de distribution inclut toutes les sources de production
  • Des algorithmes puissants pour une analyse efficace
  • Identifier et isoler les défauts probables lors de la planification
  • Des modules supplémentaires prennent en charge la simulation avancée de l’ensemble du réseau
  • Analyser les scénarios de mise en œuvre, les risques et les coûts associés aux projets de modernisation

Conception et modélisation

Définir les types de clients et de charges sur le système et préciser les divers modèles de production constitue la pierre angulaire d’une analyse complète et précise. Le logiciel CYME d’Eaton prend en charge la modélisation de nouveaux appareils, de sources d’alimentation, de micro-réseaux, d’électronique de puissance et stockage.

Analyse puissante du système de distribution

Puisque les systèmes d’alimentation passent aux systèmes à flux bidirectionnel, une analyse précise doit contenir toutes les sources de production. Les algorithmes du logiciel CYME d’Eaton fournissent des moyens efficaces de créer des analyses précises du système.

Répondre aux défis relatifs aux systèmes des RED

Les systèmes de distribution deviennent plus complexes à cause de l’interconnexion des ressources énergétiques distribuées (RED) et de l’addition de l’électronique et de la commande de puissance. Les applications logicielles CYME d’Eaton prennent en charge la simulation avancée du réseau complet pour permettre une modélisation détaillée et fiable.

Conception et modélisation

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Modélisation améliorée des sous-stations

Ce module permet la représentation précise de tous les composants principaux de postes électriques de distribution de même que des sous-réseaux, comme des chambres de transformateurs, des cellules de commutation ou des installations industrielles. Les simulations tiennent ensuite compte des effets de ces installations sur l’ensemble du réseau de distribution.

En savoir plus sur le module de modélisation améliorée des sous-stations

Modélisation du système de distribution secondaire basse tension


Le modèle de distribution secondaire basse tension permet la modélisation détaillée et la simulation de tout circuit au-delà du transformateur de distribution. Cela comprend les transformateurs monophasés à prise centrale, les câbles plex, les circuits basse tension monophasés à trois fils.

En savoir plus sur la modélisation des systèmes de distribution secondaire basse tension

Analyse des réseaux secondaires maillés

L’analyse des réseaux secondaires maillés permet aux utilisateurs de modéliser n’importe quel réseau ponctuel, réseau secondaire et relais de protection de réseau détaillé avec des réglages complets. Le module est doté d’algorithmes de flux de puissance et de court-circuit capables d’analyser les réseaux fortement maillés.

En savoir plus sur l’ analyse du réseau secondaire

Service de cartes en ligne

Afficher des cartes Google Maps et MapQuest Open sous forme de couches sous la vue géographique de votre modèle de réseau électrique. Ce service permet aux utilisateurs de localiser une sous-station, une alimentation, une intersection ou l’adresse exacte où un défaut est survenu.

En savoir plus sur les services de cartes en ligne

Superposition géographique


La superposition géographique permet d’afficher des images cartographiques matricielles ou vectorielles (base de données géographiques telles que DWG, DXF, SHP, etc.) sous forme de couches directement sous votre modèle électrique. Le module permet l’importation et l’affichage de plusieurs cartes de différents formats, afin que vos utilisateurs puissent visualiser le réseau de distribution sur un territoire complet.

En savoir plus sur la superposition géographique

Analyse du système d’alimentation

Estimateur d’état de réseaux de distribution

Analyser diverses mesures pour estimer la charge et le flux de puissance ainsi que les tensions du système selon le type de modèle électrique afin de déterminer la meilleure solution. L’analyse résout les problèmes des réseaux radiaux, bouclés et maillés.

En savoir plus sur le module d’estimateur de l’état de la distribution

Extraction de données dynamiques

Affiner le modèle de planification créé à partir de mesures prises sur le terrain (puissance, courant, tension, demande de charge, production, état des dispositifs pour interrupteurs, régulateurs de tension et batteries de condensateurs shunt).

Localisateur de défaut avancé

Indique tous les emplacements de défaut possible en tenant compte de plusieurs éléments de surveillance, l’état des indicateurs de défaut ainsi que les données extraites des fichiers COMTRADE.

En savoir plus sur le module de localisateur de défaut avancé

Ressources énergétiques distribuées (RED)

Analyse de la capacité d’intégration

Le module Analyse de la capacité d’intégration répond aux demandes d’interconnexion en calculant la capacité maximale de production ou de la charge qui peut être installée indépendamment à chaque point d’un réseau de distribution sans nuire à sa fiabilité et à sa qualité énergétique.

En savoir plus sur l’analyse de la capacité d’intégration

EPRI DRIVE

Intégré de façon optimale dans l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME, le module EPRI DRIVE parvient à fournir les résultats du calcul de la capacité d’accueil dans un environnement familier, et ce, en combinant les avancées en matière d’ingénierie du moteur EPRI DRIVE avec le modèle de réseau de distribution détaillé de CYME.

En savoir plus sur le module EPRI DRIVE

Évaluation de l’impact des RED

Ce module permet d’effectuer en quelques minutes des études de l’impact sur les systèmes d’interconnexion de production. Il évalue clairement les impacts des interconnexions de RED sur le système de distribution, tels que les niveaux de tension en régime permanent, les surcharges et l’inversion du flux de puissance. Le module comprend une étude complète de l’impact des systèmes, qui intègre plusieurs vérifications basées sur des critères spécifiques et de nombreux scénarios afin de détecter les conditions anormales.

En savoir plus sur l’évaluation de l’impact des RED

Évaluation de la perturbation du réseau

Le module Évaluation de la perturbation du réseau permet d’évaluer les perturbations de la qualité énergétique produites par une pièce d’équipement sur le signal d’une source d’alimentation en déterminant si l’équipement réussit diverses évaluations de la qualité énergétique. L’analyse repose sur les règles techniques relatives à l’évaluation des perturbations de réseaux publiées par un groupe de travail Allemagne‑Autriche‑Suisse‑République tchèque (D‑A‑CH‑CZ).

En savoir plus sur l’évaluation de la perturbation du réseau 

Analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Ce module réalise des analyses chronologiques de l’écoulement des charges dynamiques à long terme (en secondes et minutes) durant les phénomènes variables introduits par les ressources énergétiques distribuées. L’analyse comprend les contrôles des appareils, notamment les changeurs de prises, les condensateurs shunt et les batteries shunt commutables. Il simule aussi le domaine temporel des onduleurs intelligents et des systèmes de stockage d’énergie par batteries.

En savoir plus sur l’analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Automatisation de la distribution (AD)

Évaluation de la fiabilité

Ce module calcule les indices de fiabilité de l’ensemble du réseau et leurs zones de protection correspondantes, de même que les indices aux points des clients. Le modèle de prédiction peut être étalonné en fonction des données historiques. L’utilisateur peut analyser différentes configurations du système et mesurer l’amélioration des indices de fiabilité.

En savoir plus sur le module d’évaluation de la fiabilité

Emplacement optimal des réenclencheurs

De concert avec le module Évaluation de la fiabilité, ce module tient compte d’objectifs et de critères, analyse les indices de fiabilité et évalue les améliorations prévues afin de déterminer l’emplacement optimal des disjoncteurs réenclencheurs.

En savoir plus sur le module d’emplacement optimal des réenclencheurs

Évaluation des contingences avec rétablissement

Ce module est un outil complet pour étudier l’impact des contingences sur le réseau de distribution. Il permet d’évaluer la robustesse des réseaux, en cernant les problèmes potentiels relatifs aux pannes et en planifiant l’entretien et de trouver un plan de commutation optimal pour le rétablissement du courant.

En savoir plus sur le module d’évaluation des contingences et rétablissement

Optimisation Volt/VAR

Déterminer la configuration optimale des condensateurs installés, des régulateurs de tension de ligne et des transformateurs à changeur de prises dans un réseau de distribution. Les calculs tiennent compte des contraintes du réseau de même que des objectifs comme l’écrêtement de la demande de pointe, la réduction des pertes du réseau et l’amélioration du profil de tension afin d’optimiser l’efficacité du réseau.

En savoir plus sur le module d’optimisation Volt/VAR

Emplacement optimal des régulateurs de tension

Ce module permet de déterminer l’emplacement optimal et régler la position des régulateurs de tension, ainsi que de déterminer la quantité de régulateurs nécessaires pour obtenir la régulation de tension souhaitée.

En savoir plus sur le module d’emplacement optimal des régulateurs de tension

Analyse des dispositifs de protection

Ce module permet aux ingénieurs électriciens de traiter efficacement les problèmes de protection en analysant les courbes temps-courant. La bibliothèque contient plus de 15 000 courbes de dispositifs de protection.

Caractéristiques du module : analyse de la protection du réseau, analyse des défaillances minimales et séquence de fonctionnement.

En savoir plus sur l’analyse des dispositifs de protection

Analyse chronologique

Analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Ce module réalise des analyses chronologiques de l’écoulement des charges dynamiques à long terme (en secondes et minutes) durant les phénomènes variables introduits par les ressources énergétiques distribuées. L’analyse comprend les contrôles des appareils, notamment les changeurs de prises, les condensateurs shunt et les batteries shunt commutables. Il simule aussi le domaine temporel des onduleurs intelligents et des systèmes de stockage d’énergie par batteries.

En savoir plus sur l’analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Analyse en régime permanent avec profils de charge

Ce module exécute des analyses de répartition de puissance en séries chronologiques sur les profils modélisés à partir d’une combinaison de tendances de consommation historiques et de données de surveillance en temps réel, comme SCADA, AMI, MDM, LAC, etc.

En savoir plus sur l’analyse en régime permanent avec profils de charge

Solutions d’intégration et d’automatisation des entreprises

CYME Gateway

Extrayez toutes les informations nécessaires de votre SIG et autres systèmes d’entreprise afin de générer automatiquement des modèles de réseaux de distribution actualisés et précis, destinés à la planification et aux études opérationnelles réalisées avec le logiciel CYME.

En savoir plus sur la solution CYME Gateway.

CYME Server

Ce module permet à un grand nombre d’utilisateurs d’effectuer simultanément des demandes de simulation CYME à partir de diverses applications clientes : DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS, etc.

En savoir plus sur le logiciel CYME Server

Modélisation du système de distribution secondaire basse tension

Affiner le modèle de planification créé à partir de mesures prises sur le terrain (puissance, courant, tension, demande de charge, production, état des dispositifs pour interrupteurs, régulateurs de tension et batteries de condensateurs shunt).

Publication de données en mode Push

Une passerelle personnalisée entre le logiciel CYME et les systèmes externes souhaités, basée sur la vaste bibliothèque de mots-clés de CYME.

X
Download Close

Me contacter

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications commerciales et j’y consens. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.