Serveur de sécuritéLe serveur de sécurité IMS Security Server fournit des services d’authentification et d’autorisation pour tous les modules d’IMS, pour la plateforme SMP Gateway d’Eaton et pour les dispositifs gérés. Il s’intègre au service Microsoft Active Directory pour offrir une fonctionnalité d’authentification unique aux dispositifs installés dans les sous-stations et les réseaux de distribution. Lorsqu’ils utilisent ces services avec le gestionnaire de connexions Passthrough Manager, les utilisateurs n’ont plus besoin de connaître les mots de passe des DEI et se connectent à ces derniers à l’aide de leurs identifiants d’entreprise standard ou avec les identifiants d’application d’IMS. De plus, le système de gestion IMS Security Server met en place un contrôle d’accès en fonction des rôles, gérant l’accès par utilisateur, par groupe, par région, par sous-station et par DEI, permettant ainsi le respect des normes CIP du NERC. |
Enterprise Gateway et Data BridgeLes systèmes de gestion Enterprise Gateway et Data Bridge fournissent des bases évolutives de haute performance pour la création de solutions de surveillance des actifs d’entreprise. Le système de gestion IMS Enterprise Gateway fait partie de l’infrastructure IMS et agit comme processeur frontal pour gérer les communications avec les appareils. En plus d’extraire des données non opérationnelles comme des paramètres de configuration et des enregistrements des défaillances, elle permet également l’extraction de données opérationnelles en temps réel à l’aide du protocole DNP3 ou du protocole natif d’échange de données de la plateforme d’automatisation SMP Gateway. Le composant Data Bridge publie des données en temps réel, extraites par le système de gestion IMS Entreprise Gateway, pour contrôler les historiques de données et les systèmes à l’aide de l’interface native ou du protocole DNP3. |
Passthrough ManagerLe gestionnaire de connexions Passthrough Manager fournit aux fournisseurs d’électricité une solution sécurisée d’ingénierie et d’entretien à distance. Les utilisateurs peuvent connecter des dispositifs à distance en utilisant des outils de fournisseurs familiers, comme s’ils étaient directement connectés au DEI. Le gestionnaire de connexions Passthrough Manager aide à respecter les exigences des normes CIP du NERC en jouant le rôle de système intermédiaire. En effet, il met en œuvre des communications cryptées et la gestion centralisée d’accès selon l’utilisateur, la région et le DEI. De plus, la fonctionnalité de connexion automatique renforce la sécurité du système en masquant les mots de passe des appareils à l’utilisateur. Les utilisateurs authentifiés, disposant des droits d’accès appropriés, peuvent se connecter directement à un dispositif, sans avoir besoin de connaître le mot de passe. La fonction de connexion automatique rend possible la configuration de différents mots de passe pour chaque dispositif, ce qui réduit ainsi grandement le nombre de comptes partagés, conformément aux normes CIP du NERC. |
Configuration ManagerLe gestionnaire de configurations Configuration Manager extrait et stocke les informations sur la gestion des actifs et les paramètres de configuration des DEI, détecte les modifications à la configuration de base et en avise les utilisateurs concernés. Le gestionnaire de configurations Configuration Manager fournit aux services publics de transmission un outil puissant pour réduire les efforts d’ingénierie et aider à respecter les exigences en matière de gestion de configurations des normes CIP du NERC. Il fournit tous les rapports nécessaires pour assurer le suivi des ressources virtuelles, de la mise à jour de leurs micrologiciels et de l’historique des modifications à la configuration. Il stocke tous les paramètres de configuration dans une base de données, offrant ainsi des capacités de restauration rapide et de rétablissement de configurations à des valeurs antérieures d’origine connues et correctes. Le gestionnaire de configurations Configuration Manager est conçu pour travailler avec le gestionnaire de mises à jour IMS Update Manager. Lorsqu’ils sont utilisés conjointement, ces deux modules aident les opérateurs de réseaux de distribution à effectuer le suivi des mises à jour en masse de micrologiciels et de paramètres et à trouver rapidement les dispositifs ayant des problèmes de communication. |
Password ManagerLe gestionnaire de mots de passe Password Manager fournit un ensemble complet d’outils et de rapports pour gérer les mots de passe des DEI, renforçant ainsi la sécurité du système et aidant à respecter les exigences des normes CIP du NERC. Le gestionnaire de mots de passe Password Manager automatise le processus de mise à jour des mots de passe dans un dispositif, ainsi que celui du concentrateur de données auquel il est connecté. Les utilisateurs peuvent saisir leurs mots de passe manuellement sur le dispositif ou laisser Password Manager en générer automatiquement avec l’ensemble de longueurs, de complexité et de caractères attribués à chaque type de dispositif et de modèle. Les mots de passe sont chiffrés et stockés de façon sécuritaire dans la base de données d’IMS. Une interface de gestion en ligne et facile à utiliser avec un contrôle d’accès précis permet aux utilisateurs autorisés d’afficher les mots de passe et de sélectionner les comptes à mettre à jour. De nombreux rapports, comme l’historique de changements de mot de passe et l’âge des mots de passe d’un dispositif, sont fournis pour assurer la conformité. Le fonctionnement à sécurité intégrée protège contre la perte du mot de passe. |
Update ManagerLe gestionnaire de mises à jour Update Manager permet d’assurer la sécurité et la fiabilité des DEI en automatisant le processus de mise à jour du micrologiciel et des paramètres du dispositif. Les mises à jour fréquentes du micrologiciel sont devenues une nécessité pour assurer la fiabilité et la sécurité des dispositifs dans les postes électriques et dans le réseau de distribution. Régulièrement, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, des problèmes sont corrigés et des vulnérabilités sont décelées. Les dispositifs utilisés dans le réseau de distribution sont également soumis à des modifications fréquentes de leurs paramètres, sur une base saisonnière ou pour correspondre à des conditions ou à des problèmes en particulier. Au fur et à mesure que le nombre de dispositifs gérés augmente, la mise à jour manuelle du micrologiciel et des paramètres devient une procédure fastidieuse et sujette aux erreurs. Le gestionnaire de mises à jour Update Manager automatise ce processus, ce qui augmente l’efficacité et réduit les coûts d’entretien. |
Event ManagerLe gestionnaire d’événements Event Manager fournit un accès à toute l’entreprise aux événements du réseau électrique, aux enregistrements des défaillances, aux SOE et à l’oscillographie provenant des relais de protection et des DFR. Le gestionnaire d’événements Event Manager récupère automatiquement les données d’événements provenant des enregistrements de défaillances et des relais de protection, avertit les utilisateurs concernés et envoie les données d’événements avec la notification. Les utilisateurs peuvent désormais disposer de toutes les informations dont ils ont besoin pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes, répartir les équipes de réparation et éventuellement, rétablir le service par connexion à distance avec le dispositif concerné. Les données d’événements qui ont été extraites sont stockées dans la base de données d’IMS et peuvent être consultées via une interface de gestion en ligne facile à utiliser à l’aide d’un contrôle d’accès précis. Les ingénieurs en protection peuvent télécharger et consulter les données d’événements, sans avoir à se connecter au dispositif. |
Exigences minimales requises pour le serveur d’IMS
|
Exigences minimales requises par le système pour d’autres composants
|
Exigences minimales requises pour les applications d’utilisateurs finaux d’IMS
|
Tél. : 1 800 815-2258 Courriel : EAS-Support@Eaton.com