Télécharger le document () de 20
  • 2-men-in-a-factory.jpg

    Logiciels de conception de l’alimentation industrielle

    Les logiciels CYME d’Eaton permettent de modéliser les réseaux industriels pour faciliter la planification de leur mise à niveau, ainsi que l’optimisation de l’efficacité des réseaux électriques industriels, que ce soit par l’ajout de dispositifs plus récents, tant pour des charges c.a. que c.c.
    Parlez à nos experts!

Modélisation du réseau et de la cogénération

Tous les types de réseaux et d’appareils peuvent être modélisés à l’aide des fonctionnalités de modélisation et de conception du logiciel CYME d’Eaton destinées aux applications industrielles.

Planifier les actifs et les valeurs nominales du système

Réduire les pertes énergétiques et optimiser le fonctionnement grâce à la planification adéquate des réseaux de transmission et des unités de production sur site.

Optimiser le rendement du système

Comparer les scénarios afin de déterminer le plan de modification du réseau le plus efficace.

Modélisation du réseau et de la cogénération

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Répartition de puissance

Analyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement.

En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance

Analyse de la stabilité transitoire

Le module Analyse de la stabilité transitoire simule le comportement dynamique des réseaux de distribution comportant de la production décentralisée d’énergie lorsque surviennent des événements transitoires variés (application ou effacement de défauts, démarrage de gros moteur, déconnexion d’unités de cogénération, îlotage, etc.).

En savoir plus sur l’ analyse de la stabilité transitoire

Modélisation améliorée des sous-stations

Ce module permet la représentation précise de tous les composants principaux de postes électriques de distribution de même que des sous-réseaux, comme des chambres de transformateurs, des cellules de commutation ou des installations industrielles. Les simulations tiennent ensuite compte des effets de ces installations sur l’ensemble du réseau de distribution.

En savoir plus sur le module de modélisation améliorée des sous-stations

Analyse de défauts

Garantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension.

En savoir plus sur le module d’analyse de défauts

 

Actifs et valeurs nominales

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Dimensionnement et évaluation des équipements

Évaluer les dispositifs en fonction des valeurs nominales ANSI ou IEC 60909 de coupure en cas de court-circuit, ainsi que la charge maximale du dispositif en régime permanent.

Modèles et bibliothèques d’équipements

La définition des équipements du réseau est facilitée par les vastes bibliothèques et calculs pertinents de CYME. De nouveaux modèles peuvent être définis par l’utilisateur. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques.

Analyse de défauts

Garantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension.

En savoir plus sur le module d’analyse de défauts

Dimensionnement des câbles basse tension

Déterminer les bonnes dimensions de câble pour votre installation basse tension.

En savoir plus sur le module de dimensionnement des câbles basse tension

Court-circuit CC

Simulation prenant en charge la modélisation des dispositifs en vue du bon fonctionnement des systèmes alimentés en courant continu et garantissant le respect des valeurs nominales des dispositifs.

En savoir plus sur les modules d’analyse du courant continu et courts-circuits

Répartition de puissance

Analyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement.

En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance

Flux de courant continu

Simulation sur des systèmes de secours alimentés en CC et des alimentations sécurisées, indépendamment ou connectés à un système d’alimentation en courant alternatif, avec détection et contrôle du courant inverse.

En savoir plus sur les modules d’analyse du courant continu et courts-circuits

Démarrage de moteur

Déterminer l’impact du démarrage du moteur sur le réseau. Évaluer les fluctuations de la tension, la charge du rotor bloqué et l’estimation de la taille maximale du moteur.

En savoir plus sur le module de démarrage du moteur

Planification du système

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Gestionnaire avancé de projets

Prend en charge la préparation collaborative et détaillée de projets assortis d’échéances pour évaluer de multiples scénarios de manière efficace.

En savoir plus sur le module de gestionnaire avancé de projets

Analyse par lot

Réaliser des scénarios composés de plusieurs analyses sur n’importe quelle étude. Les plans de simulation sont entièrement configurables. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques.

Analyse technico-économique

Évaluer la faisabilité et la rentabilité d’un projet, sur la base du modèle factuel du système, pour obtenir une planification réaliste, conforme aux objectifs techniques, de fiabilité du service et d’investissement. Utilisation en collaboration avec le gestionnaire avancé de projets afin d’estimer les coûts de la hausse prévue de la demande/charge.

En savoir plus sur le module d’analyse technico-économique

Protection et sécurité

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Analyse des risques d’arc électrique

Évaluer correctement le risque d’arc électrique afin de garantir un environnement de travail plus sûr en calculant les paramètres nécessaires pour déterminer le niveau de risque et adopter des procédures de sécurité adéquates. Cela inclut une nouvelle méthode tenant compte de la protection de secours, de la contribution multiple et de la durée.

En savoir plus sur le module d’analyse des risques d’arc électrique

Analyse des dispositifs de protection

Ce module permet aux ingénieurs électriciens de traiter efficacement les problèmes de protection en analysant les courbes temps-courant. La bibliothèque contient plus de 15 000 courbes de dispositifs de protection.

Caractéristiques du module : analyse de la protection du réseau, analyse des défaillances minimales et séquence de fonctionnement.

En savoir plus sur l’ analyse des dispositifs de protection

Arc électrique en CC

L’objectif de ce module est d’aider les ingénieurs à identifier les risques d’arc électrique sur les réseaux alimentés en courant continu et à adopter les mesures de sécurité nécessaires.

En savoir plus sur le module des arcs électriques en CC

Analyse de défauts

Garantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension.

En savoir plus sur le module d’analyse de défauts

Qualité de l’alimentation et conception du filtre

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Analyse de défauts

Garantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension.

En savoir plus sur le module d’analyse de défauts

Répartition de puissance

Analyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement.

En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance

Analyse des harmoniques

Le module Analyse des harmoniques permet d’évaluer les répercussions des charges non linéaires du réseau afin d’aider les ingénieurs à trouver des méthodes d’atténuation des problèmes liés aux harmoniques. Il offre des fonctions de modélisation monophasée et triphasée et la flexibilité d’évaluer les réseaux maillés publics, les réseaux électriques industriels et les artères de distribution de toute configuration.

En savoir plus sur l’ analyse des harmoniques

Fonctionnement en îlotage

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Analyse de la stabilité transitoire

Le module Analyse de la stabilité transitoire simule le comportement dynamique des réseaux de distribution comportant de la production décentralisée d’énergie lorsque surviennent des événements transitoires variés (application ou effacement de défauts, démarrage de gros moteur, déconnexion d’unités de cogénération, îlotage, etc.).

En savoir plus sur l’ analyse de la stabilité transitoire

Répartition de puissance

Analyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement.

En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance

Correction du facteur de puissance

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Répartition de puissance

Analyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement.

En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance

Études sur le fonctionnement et le rendement

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Analyse par lot

Réaliser des scénarios composés de plusieurs analyses sur n’importe quelle étude. Les plans de simulation sont entièrement configurables. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques.

Répartition de puissance

Analyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement.

En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance

Modélisation et commandes définies par l’utilisateur

Vaste bibliothèque de modèles dynamiques d’équipement et leurs commandes comprenant les valeurs par défaut des paramètres, leur description ainsi que des schémas fonctionnels selon les transactions et les documents publiés. Ces fonctionnalités incluent la modélisation d’un système de contrôle supplémentaire à l’aide d’une modélisation définie par l’utilisateur.

Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques.

Gestionnaire avancé de projets

Prend en charge la préparation collaborative et détaillée de projets assortis d’échéances pour évaluer de multiples scénarios de manière efficace.

En savoir plus sur le module de gestionnaire avancé de projets

Analyse de défauts

Garantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension.

En savoir plus sur le module d’analyse de défauts

Contingences en répartition de puissance N-p

Conçu pour faciliter l’analyse des contingences liées à la répartition de puissance, ce module prend en charge la création d’événements de contingence et de scénarios à pannes simples ou multiples et compare les résultats à un cas de base afin d’évaluer la capacité et la résilience du réseau.

En savoir plus sur le module des contingences en répartition de puissance N-p

Court-circuit CC

Simulation prenant en charge la modélisation des dispositifs en vue du bon fonctionnement des systèmes alimentés en courant continu et garantissant le respect des valeurs nominales des dispositifs.

En savoir plus sur les modules d’analyse du courant continu et courts-circuits

Flux de courant continu

Simulation sur des systèmes de secours alimentés en CC et des alimentations sécurisées, indépendamment ou connectés à un système d’alimentation en courant alternatif, avec détection et contrôle du courant inverse.

En savoir plus sur les modules d’analyse du courant continu et courts-circuits

Démarrage de moteur dynamique

Évaluer les chutes de tension du système et les temps d’accélération des moteurs, en utilisant diverses méthodes de démarrage.

Analyse de la stabilité transitoire

Le module Analyse de la stabilité transitoire simule le comportement dynamique des réseaux de distribution comportant de la production décentralisée d’énergie lorsque surviennent des événements transitoires variés (application ou effacement de défauts, démarrage de gros moteur, déconnexion d’unités de cogénération, îlotage, etc.).

En savoir plus sur l’ analyse de la stabilité transitoire

Scriptage

Module Outil de script CYME avec Python

Eaton a intégré des scripts Python dans le logiciel d’analyse des réseaux électriques CYME. Il s’agit d’une API qui présente les fonctionnalités de CYME afin qu’elles puissent être facilement développées à partir de processus automatisés vers de nouveaux algorithmes qui étendent les fonctionnalités du logiciel de CYME.

En savoir plus sur le module de l’outil de script CYME avec Python

Modélisation de composant objet

La COM (modélisation de composant objet) est une interface constituée de services utilisés par les programmeurs pour établir la communication entre l’environnement de votre choix et le logiciel CYME afin d’accéder à des fonctionnalités et des calculs différents prédéfinis.

En savoir plus sur le module de modélisation de composant objet

X
Download Close

Me contacter

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications commerciales et j’y consens. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.