Capacités analytiquesLes ingénieurs ont besoin d’outils d’analyse puissants pour optimiser la conception de nouveaux réseaux ou pour renforcer les réseaux existants. En savoir plus sur les capacités analytiques |
Module d’interface CYMGRD/AutoCAD
|
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Modélisation améliorée des sous-stationsCe module permet la représentation précise de tous les composants principaux de postes électriques de distribution de même que des sous-réseaux, comme des chambres de transformateurs, des cellules de commutation ou des installations industrielles. Les simulations tiennent ensuite compte des effets de ces installations sur l’ensemble du réseau de distribution. En savoir plus sur le module de modélisation améliorée des sous-stations |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Analyse des dispositifs de protectionCe module permet aux ingénieurs électriciens de traiter efficacement les problèmes de protection en analysant les courbes temps-courant. La bibliothèque contient plus de 15 000 courbes de dispositifs de protection. Caractéristiques du module : analyse de la protection du réseau, analyse des défaillances minimales et séquence de fonctionnement. En savoir plus sur l’ analyse des dispositifs de protection |
Analyse des risques d’arc électriqueÉvaluer correctement le risque d’arc électrique afin de garantir un environnement de travail plus sûr en calculant les paramètres nécessaires pour déterminer le niveau de risque et adopter des procédures de sécurité adéquates. Cela inclut une nouvelle méthode tenant compte de la protection de secours, de la contribution multiple et de la durée. En savoir plus sur le module d’analyse des risques d’arc électrique |