Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
  • EPMS.jpg

    Système de surveillance de l’alimentation électrique

    Le système de surveillance de l’alimentation électrique Foreseer relie le vaste éventail de dispositifs d’une exploitation, quel que soit le fabricant ou le modèle. Notre logiciel offre la surveillance en temps réel de l’alimentation et du système environnemental dans une seule installation ou dans plusieurs emplacements partout dans le monde, aidant les organisations à réduire les coûts de consommation d’énergie et à éviter les temps d’arrêt imprévus en raison d’une panne de système.
    Demander une démonstration

Découvrez les principaux avantages du logiciel EPMS d’Eaton dans cette courte vidéo.

Obtenez des informations précieuses sur l’ensemble de votre infrastructure. Peu importe le fabricant ou le modèle, le logiciel EPMS d’Eaton permet de surveiller l’ensemble des dispositifs d’une entreprise, ce qui permet d’accroître l’efficacité, la sécurité et la prévisibilité du système.

Capacités du système de surveillance de l’alimentation électrique

Alimentation des systèmes essentiels

bluegrass-data-center-600x600.jpg

Le logiciel Foreseer EPMS d’Eaton est la solution idéale pour un centre de données au Kentucky

Eaton a déterminé que ce centre de données essentiel avait besoin d’une solution capable de surveiller, de gérer, d’analyser et de suivre la disponibilité des composants électriques et la consommation d’énergie. L’objectif d’Eaton était de mettre en œuvre une solution configurable à haute performance qui pouvait être intégrée à d’autres produits. 
hospital-entrance-1500x1500.jpg

Garantir l’alimentation continue des systèmes électriques essentiels

Le logiciel EPMS d’Eaton se connecte à la vaste gamme d’appareils de votre exploitation, peu importe la marque ou le modèle. Des services professionnels d’intégration et d’ingénierie offrant des plans de conception, de déploiement et de configuration sur mesure, des schémas de câblage et des graphiques personnalisés, ainsi que des services de gestion de projet, des services aux entrepreneurs et des rapports personnalisés sont disponibles.
hospital-workers.jpg

Le logiciel EPMS d’Eaton est exactement ce que le médecin a prescrit pour un centre médical

Pour un centre médical universitaire, tirer parti des nombreux avantages du logiciel Foreseer EPMS d’Eaton, y compris des capacités de surveillance étendues, une intégration transparente avec d’autres systèmes, des fonctionnalités de rapport précieuses et des améliorations en matière de cybersécurité offre des avantages inestimables. 

    Jeter un coup d’œil plus approfondi à la solution EPMS d’Eaton

    Une solution de bout en bout pour tous vos besoins en matière de surveillance de l’alimentation électrique.

    • Schémas dynamiques unifilaires
    • Redondance réelle ou haute disponibilité
    • Édition graphique complète avec un logiciel d’édition Web
    • Formation sur place ou hors site par un formateur
    • Contrats d’assistance à la clientèle personnalisables pour les logiciels, le matériel ou l’assistance technique sur place
    • Ingénierie, matériel, gestion de projet, développement de pilotes, développement de graphiques personnalisés, architecture de système et ensembles de plans d’entrepreneurs, et installation clé en main
    • Invitation à transmettre et enregistrement de tous les systèmes, appareils et paramètres intégrés jusqu’à une fois par seconde
    • ModbusTCP ou RTU, BACnet IP, OPC, LON, SNMP, protocoles propriétaires et autres sur demande
    foreseer-primary.jpg

    Améliorer votre expérience

    Pour répondre aux besoins uniques d’une organisation, notre système EPMS peut être développé ou amélioré par l’ajout de plusieurs solutions matérielles et logicielles complémentaires, notamment : 

    • Le moteur de saisie de données Data Acquisition Engine (DAE) introduit dans le serveur principal du système Foreseer des informations provenant de sites géographiquement ou physiquement éloignés où il n’existe pas forcément de compétences informatiques locales.
    • Le boîtier d’entrée universelle Universal Input Enclosure (UIE) intègre les équipements et les capteurs dans une construction adaptable, soit un boîtier mural ou un bâti 2U, pour étendre la surveillance à des endroits éloignés ou pour les équipements sans options de communication.
    • L’enregistreur de séquence d’événements est un système avancé de gestion de l’état des entrées qui capture les changements d’état avec une précision d’une milliseconde dans la séquence où ils se produisent, permettant une analyse des principales causes après la perturbation
    • Le concept MOM (Manager of Managers) offre un moyen puissant d’intégration de données provenant de plusieurs endroits; même si chaque endroit utilise son propre serveur Foreseer. 
    •  Les ensembles de canaux de prévision élargissent le déploiement des systèmes Foreseer. 
    •  La redondance du serveur offre le plus haut niveau de fiabilité du système. 
    • Les rapports Reporting Services consolident les données complexes provenant d’une multitude d’appareils, quelle que soit la zone géographique, sous des présentations graphiques faciles à comprendre pour une valeur stratégique de haut niveau.

    Convertir des données complexes en constats exploitables

    Découvrez comment nos rapports EPMS vous aident à consolider et à visualiser vos données dans des modèles de rapports faciles à comprendre afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions d’affaires.

    Ressources EPMS

    X
    Download Close

    Service de soutien complet

    Notre équipe expérimentée travaille avec vous à partir de la conception et la mise en œuvre du système jusqu’à la formation et au soutien en continu. Eaton est là pour l’ensemble du cycle de vie de votre projet et bien après. Si vous avez besoin d’assistance technique, parler d’abord à un représentant EatonCare à notre Centre de ressources techniques (TRC). Pour joindre le TRC, composer le 1 877 ETN-CARE ou le 1 877 386-2273 et sélectionner l’option 2.

    Vous recherchez une prise en charge de vos anciens logiciels?

    L’équipe Réussite client d’Eaton continue de prendre en charge les versions précédentes au-delà des normes de l’industrie.

    Vous voulez en savoir plus?

     
     
    Si vous êtes prêt à en apprendre davantage sur le logiciel EPMS, demandez une consultation avec l’un de nos architectes de solutions ou trouvez un partenaire de distribution.
    En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
    J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends et j’accepte qu’Eaton utilise mes données, y compris des données comportementales concernant la consultation de pages Web et l’engagement avec des vidéos, afin de personnaliser ses communications marketing. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.