Télécharger le document () de 20

Energy Advantage Architecture

Eaton vous aide à augmenter l’efficacité, à réduire les coûts et à maximiser votre coût total de possession grâce à la technologie Energy Advantage Architecture, un ensemble de modes de fonctionnement de l’ASC, incluant le système d’économie d’énergie (ESS), le système d’économie d’énergie plus et le système de gestion modulaire variable (VMMS). Par le passé, 99 % de l’efficacité de l’ASC n’était peut-être pas une option, mais de nos jours, c’est la norme chez Eaton. Si l'efficacité est pour vous un critère décisionnel, prenez un moment pour comprendre les différentes offres d'Eaton.

Regarder pour en savoir plus sur les modes économiques des ASC

Système d’économie d’énergie (ESS)

Le système d'économie d'énergie (ESS) correspond à un mode de fonctionnement qui permet à l'alimentation sans coupure (ASC) de fournir 99 % d'efficacité sur l'étendue opérationnelle généralement à la barre des 20 %.

Regarder comment les solutions d'ASC peuvent aider à augmenter les économies d'énergie

Système d'économie d'énergie Plus (ESS Plus)

Le ESS Plus comprend le système de réduction des harmoniques (HRS) faisant d'Eaton la première et la seule entreprise à activer de larges ASC triphasées en mode haute efficacité pour déceler et corriger automatiquement des courants de charge harmoniques.

Système de gestion modulaire variable (VMMS)

Le VMMS vous permet de charger moins de modules d'ASC lourdement plutôt que plusieurs modules plus légèrement et ainsi maximiser l'efficacité énergétique.