Télécharger le document () de 20

Gamme d’ASC 9395 d’Eaton

La gamme d’ASC 9395 d’Eaton (incluant les modèles ASC 9395XC, ASC Power Xpert 9395P haute performance et ASC Power Xpert 9395 d’Eaton) est une solution à la fine pointe de l’industrie qui offre une efficacité et une durée de fonctionnement de la batterie évolutive avec un faible encombrement. Les grands centres de données, les établissements de santé, les centres de données multilocataires et l’industrie légère peuvent réduire leur coût total de possession grâce à cette gamme de systèmes d’alimentation sans interruption.


Apprenez-en plus sur la gamme d’ASC 9395 ci-dessous.

ASC 9395XC d’Eaton

• Présence en tête du marché avec la meilleure densité énergétique (kW/pi2)
• Puissance nominale : 1 500 kW/1 500 kVA
• Tension : 480 V trifilaire
• Rendement du double changement de fréquence : jusqu’à 97,5 %
• Options de batteries au lithium-ion pour une plus longue durée de fonctionnement

ASC Power Xpert 9395P haute performance

• Efficacité à la fine pointe de l’industrie, haute performance
• Puissance nominale : modèles 200 à 1 100 kVA/kW, 200 à 1 200 kVA/kW
• Tension : modèles 480 V, 400 V, 400/415 V, 600/575 V
• Rendement du double changement de fréquence : jusqu’à 97 %
• Options de batteries au lithium-ion pour une plus longue durée de fonctionnement

ASC Power Xpert 9395

• Solution rentable et éprouvée
• Puissance nominale : 225 à 1 100 kVA
• Tension : 480 V et 400 V
• Rendement du double changement de fréquence : 94 %
• Options de batteries au lithium-ion pour une plus longue durée de fonctionnement