Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Gamme d’ASC 9395 d’Eaton

ASC 9395XC Eaton

Le dernier ajout à la gamme d’ASC 9395 d’Eaton, l’ASC 9395XC d’Eaton établit de nouvelles capacités de pointe pour gérer la consommation croissante de données aujourd’hui et à l’avenir. Conçue pour anticiper les besoins croissants des centres de données pour une grande capacité énergétique, la nouvelle solution a le plus petit encombrement et la plus haute densité de puissance sur le marché et offre une protection flexible de l’alimentation pour tout : des centres de données à grande échelle et à locataires multiples aux applications d’entreprise et industrielles légères. L’ASC 9395XC, qui est compatible avec les batteries VRLA et lesbatteries pour ASC au lithium-ion économiques, est offerte dans un modèle de 1 500 kW, le premier d’une série de solutions d’ASC monolithiques dont les modèles supplémentaires seront offerts dans le futur. Lorsque le mode Système d’économie d’énergie est activé, l’ASC 9395XC peut atteindre une efficacité de 99 %. 

Puissance nominale
1 500/1 500 kW/kVA
Tension
480 V trifilaire
Facteur de forme
Tour

Faible empreinte écologique. Grande incidence.

Pour relever les défis auxquels les centres de données sont confrontés en matière de consommation croissante de données et d’exigences informatiques, l’ASC 9395XC offre une empreinte de premier plan avec la meilleure densité énergétique (kw/ft2), laissant ainsi davantage d’espace pour de l’équipement informatique générant des revenus. 

Déploiement facile :

  • Processus de fabrication de classe mondiale permettant le délai le plus court entre la commande et la mise en service 
  • Logiciel d’autodiagnostic et intégration plus étroite avec les outils de service limitant l’ampleur de la mise en service sur place 
  • Élimination du coût des locations de bancs de charge et réduction des coûts d’énergie lors des essais de déverminage grâce au test de capacité facile
  • Réseau mondial d’employés de soutien et de service  

Compacte :

  • La plus haute densité énergétique sur le marché, rendue possible grâce à la technologie de carbure de silicium, pour fournir le meilleur kilowatt-heure par pied carré avec une réduction de l’empreinte globale du système allant jusqu’à 50 %
  • Configuration améliorée de la salle si utilisée en tant qu’ASC autonome ou de système intégré d’appareillage de commutation 
  • Solutions d’alimentation préfabriquées permettant d’améliorer l’aménagement des locaux et de réduire l’encombrement du système

Fiable :

eaton-9395xc-footprint-size.jpg

Compatible avec les batteries au lithium-ion d’Eaton

Le poids et les avantages dimensionnels des armoires de batteries au lithium-ion conviendront parfaitement à votre espace pour l’équipement informatique ou pour l’équipement d’arrière-plan.

Profitez du service PredictPulse

PredictPulse
Le service PredictPulse Wireless d’Eaton est installé sur tous les modèles d’ASC 9395, y compris l’ASC 9395XC, sans frais supplémentaires. Les techniciens de service installent et activent ce service au démarrage à l’aide d’un modem ou routeur cellulaire à large bande, simplifiant ainsi le processus de configuration pour les clients. De plus, un abonnement d’un an au service PredictPulse pour une surveillance et une gestion en tout temps est inclus à chaque achat. 

Les capacités EnergyAware d’Eaton permettent aux clients de réduire leurs coûts d’exploitation et de participer aux programmes du marché de l’énergie.

Facilité de gestion

● Permet d’accéder plus facilement aux informations détaillées sur l’état d’avancement
● Optimise la virtualisation des serveurs grâce à des logiciels de gestion de l’énergie et de connectivité
● Augmente le temps de disponibilité grâce à des fonctions de surveillance et de rapports à distance en tout temps

Plans de garantie et de service

La garantie et les options de service offerts par Eaton assurent un temps de fonctionnement, une commodité et une valeur du système qui conviennent le mieux à vous et à votre entreprise.
Caractéristiques

Caractéristiques techniques de l’ASC 9395XC d’Eaton

Puissance nominale de l’ASC (facteur de puissance unité 1,0)
kW/kVA 1 500/1 500
Efficacité 99 % en mode système d’économie d’énergie (ESS) 
(jusqu’à 97.5 % d’efficacité (480 V) en double changement de fréquence)
Capacité parallèle Un maximum de 4 ASC pour la dérivation distribuée et de 2 ASC avec le module de dérivation de système
Bruits audibles 73 dBA à 1 m (charge à 50 %)

82 dBA à 1 m (charge à 100 %)
Altitude (maximale) 1 000 m à 40 degrés C (104 degrés F) pour 1 500/1 500
Caractéristiques d’entrée
Tension 480 V trifilaire
Plage de tension +10 %/-15 %
Plage de fréquences 45 à 65 Hz
Facteur de puissance 0,99 pour les charges de sortie supérieures à 60 %
Distorsion du courant d’entrée <3 % (aucun filtre d’entrée requis)
Capacité de démarrage progressif Oui
Caractéristiques de sortie
Tension 480 V trifilaire
Régulation ±1 %
Onduleur MID
Distorsion harmonique totale (THD) de la tension <1 % (charge linéaire à 100 %); <5 % (charge non linéaire)
Gamme de facteurs de puissance de charge Jusqu’à un facteur de puissance de 0,7 en avance/en retard sans déclassement

Jusqu’à un facteur de puissance de 0,5 en retard sans déclassement
Surcharge 110 % pendant 10 min.; 125 % pendant 120 s; 150 % pendant 10 s; >150 % pendant 300 ms (transfert de l’ASC vers le mode Dérivation après l’expiration du temps de surcharge)
Batterie
Types de batteries VRLA (plomb acide avec valve de régulation), fibre de verre absorbante (AGM), cellule humide, lithium-ion
Tension de la batterie 480 V
Méthode de recharge Technologie ABM ou flotteur, sélectionnable
Dimensions (système 480 V)
1 500 kW/1 500 kVA 106 po L x 33,7 po P x 78,8 po H
Caractéristiques générales
Tableau de commande Interface d’écran tactile couleur
Démarrage de la batterie Standard
Conversion de fréquence Standard
Interface multilingue Standard
Entrées d’alarme du bâtiment 5 (isolé galvaniquement)
Surveillance individuelle des pannes de ventilateur Inclus
Surveillance de la température des semi-conducteurs de puissance Inclus
Options Dérivation d’entretien externe

PDU, RPP et STS

Module de dérivation d’entretien, disjoncteur 2/3/4

Sectionneur de courant continu

Conceptions d’interface homme-machine (IHM) pour la surveillance de l’équipement connecté
Service de surveillance et de gestion à distance PredictPulse Le service PredictPulse est le premier service d’abonnement de surveillance à distance et d’analyse prédictive en nuage en tout temps de l’industrie pour prévoir les défaillances des composants d’alimentation du centre de données et remplacer de manière proactive les composants avant les défaillances. Le service PredictPulse est inclus avec l’ASC 9395XC pour la première année sans frais avec la sonde de surveillance environnementale 2e génération d’Eaton (le client l’installe lui-même par le serveur de messagerie sortant ou par modem sans fil 4G/LTE facultatif).
Communications Compatibilité logicielle : Logiciels et rapports Power Xpert

La carte passerelle industrielle Gigabit d’Eaton peut être installée à tout moment pour les protocoles suivants : HTTPS, TLS 1.2, SNMPv1, SNMPv3, NTP, TFTP, SMTP, SMTPS, BOOTP, DHCP, SLAAC, SSH, MQTTS, ModbusTCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet BBMD

Les cartes supplémentaires comprennent :  Sonde de surveillance environnementale de 2e génération d’Eaton
Remarques : 
1. En raison d’améliorations continues, les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Veuillez vous reporter aux documents techniques de l’ASC 9395XC d’Eaton pour les directives de configuration et les caractéristiques spécifiques.
2. D’autres capacités d’ASC seront disponibles sous peu : 750 kW, 1 125 kW, 1 875 kW, 2 000 kW
Liens de téléchargements
X
Download Close

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton