Les schémas d'installation conventionnels ne répondent pas aux normes actuelles en matière d'armoires de serveurs commerciales. Et les équipements informatiques à alimentation unique, qui n'autorisent le branchement que d'une seule ASC ou d’un seul PDU, représentent un point de défaillance unique.
Dépassant les schémas d'installation conventionnels, une dérivation d'entretien ou un commutateur de transfert automatique (ATS) peut améliorer grandement la fiabilité d'un système sans ajouter les coûts supplémentaires d'une autre ASC.
Grâce à une dérivation d'entretien (MBP), l'alimentation du réseau public passe dans l'ASC vers la MBP, puis dans le PDU et finalement vers le reste des équipements dans le bâti. Si l'ASC doit être remplacée, l'alimentation peut être dérivée hors de l'ASC sans devoir arrêter tous les équipements.