Les panneaux de commande de l’éclairage et des charges de prises de courant intègrent la protection des dérivations et les fonctions de contrôle de l’éclairage (commutation et gradation). Leur architecture intégrée simplifie la conception du système, réduit la durée des travaux d’installation et permet d’économiser 50 % de l’espace de montage mural. Conçus pour répondre aux exigences des normes ASHRAE et IECC pour les systèmes de commandes d’éclairage en réseau. Panneaux d’éclairage principaux offerts en configurations standards : tailles et valeurs nominales standards et accessoires courants.
Maximisez les économies d’énergie et conformez-vous aux nouveaux codes de l’énergie tout en réduisant vos coûts d’exploitation grâce à la commande de l’éclairage à distance, sue le Web.
Écran tactile ACL pour la programmation, la surveillance et le contournement de l’horaire, ou transfert des données via un port Ethernet
Installation et intégration facile aux systèmes de gestion des bâtiments (BMS) grâce au protocole BACnet/IP
Programmation et surveillance à distance avec les ports RS-485 et Ethernet
Système de gestion de l’éclairage et de l’énergie facile à utiliser et économique; propose une architecture flexible à panneaux principal et d’expansion
Contournement manuel de la gradation d’occupation, via un port DSN (Digital Switch Network)
Commande automatique d’utilisation de la lumière naturelle
Mise à jour en temps réel du système de gestion de l’éclairage et de l’énergie; alarmes configurables avec notification optionnelle par courriel
Grande flexibilité d’application : configurations communes des panneaux principaux d’éclairage (taille du panneau, capacités et accessoires)
Système convivial pour les entrepreneurs; convient aux systèmes autonomes de commande de l’éclairage et de contrôle des prises électriques sans gradation ni communication réseau
Maximisez les économies d’énergie et conformez-vous aux nouveaux codes de l’énergie tout en réduisant vos coûts d’exploitation
Fonction de contournement manuel minuté des horaires programmés
Système de gestion de l’éclairage et de l’énergie facile à utiliser et économique; propose une architecture flexible à panneaux principal et d’expansion
Grande flexibilité d’application : configurations communes des panneaux principaux d’éclairage (taille du panneau, capacités et accessoires)
Les panneaux d’expansion (PRCEP) sont conçus pour être connectés directement au panneau principal en utilisant les communications de commande SLAN pour fournir un contrôle d’interruption rapide et facile
Permet à des systèmes de commande tiers d’ouvrir ou de fermer directement des disjoncteurs à distance avec les communications Modbus RTU
Grande flexibilité d’application : configurations communes des panneaux principaux d’éclairage (taille du panneau, capacités et accessoires)