Télécharger le document () de 20
Commande d’éclairage Pow-R-Command

Panneau d’expansion Pow-R-Command

Les panneaux d’expansion Pow-R-Command (PRCEP) sont généralement raccordés à des panneaux principaux PRCE ou à des contrôleurs PRCE externes, via un réseau SLAN. Les panneaux PRCEP intègrent un module de contrôle de barres BCB (Breaker Control Bus) et des disjoncteurs pouvant être commandés à distance. Les disjoncteurs peuvent aussi être actionnés par l’entremise de systèmes de commande externes qui communique via le protocole Modbus RTU. 

Évolutivité du système
Réduit les coûts du système
Conception intégrée
Protection des dérivations et commande de l’éclairage
Connectivité
Communications Modbus RTU

Caractéristiques principales

  • Fournit un contrôle de la commutation lorsque branché au sous-réseau du panneau principal PRCE (SLAN)
  • Interface Modbus RTU intégrée permettant à des systèmes de commande externes de directement contrôler les disjoncteurs distants, sans utiliser un contrôleur PRCE
  • Panneaux d’éclairage principaux offerts en configurations standards : tailles et valeurs nominales standards et accessoires courants

Conçu pour répondre aux nouveaux codes de l’énergie

Répond aux normes ASHRAE en matière de systèmes de commande d’éclairage réseau

Autres liens d’intérêt

Caractéristiques

Fonctionnalités du panneau d’expansion (PRCEP)

LA CONNECTIVITÉ DU PANNEAU PRC MAÎTRE OFFRE UN SYSTÈME ÉVOLUTIF ET PERMET DE RÉDUIRE L'ENSEMBLE DES COÛTS DU SYSTÈME PRC maître/réseau d'expansion (SLAN)
COMPATIBLE AVEC DES SYSTÈMES DE COMMANDE TIERS QUI UTILISENT LES COMMUNICATIONS MODBUS RTU

Communications Modbus RTU

Commutation des nœuds de contrôle de disjoncteurs – adresses 1 à 16

OFFERT AVEC LE TRANSFORMATEUR DE CONTRÔLE INTÉGRÉ ET HABITUELLEMENT UTILISÉ LORSQUE LE PANNEAU PRC MAÎTRE EST MONTÉ À PLUS DE 150 PIEDS OU LORSQU'IL EST CONNECTÉ À UN CONTRÔLEUR MODBUS TIERS

Configuration de panneau d'expansion alimenté (PRCEPP)

Transformateur de contrôle 30 VCA et 96 VA intégré

Configurations du panneau d’éclairage

DISJONCTEURS TÉLÉCOMMANDÉS

Système 120/240 V

Unipolaire; 15, 20 et 30 A

Deux pôles; 15, 20, 30, 40 et 50 A

 

Système 480/277 V

Unipolaire; 15, 20 et 30 A

Deux pôles; 15, 20 et 30 A

LES OPTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR PANNEAUX COMPREND LES CONFIGURATIONS PRINCIPALES STANDARD, LES TAILLES, LES VALEURS NOMINALES ÉLECTRIQUES ET LES ACCESSOIRES; DISPONIBLE EN CONSTRUCTION STANDARD, EN LARGEUR DE COLONNES ET EN SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS (IFS)

Pow-R-Line 1a pour les systèmes de 240 VCA maximum

Pow-R-Line 2a pour les systèmes de 480 VCA maximum 

Système de distribution intégré (IFS)

Liens de téléchargements
X
Download Close