Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

5PX3000IRTN

ASC 5PX Eaton, 3 000 VA, 2 700 W, Entrée : C20, Sorties : (8) C13, (1) C19, Bâti/Tour, 2U, carte réseau incluse

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 5PX d’Eaton
Numéro du catalogue
5PX3000IRTN
CUP
743172035950
Longueur du produit
441 mm
Hauteur du produit
86.2 mm
Largeur du produit
647 mm
Poids du produit
38.08 kg
Conformités
Marqué CE
TUV
Certifications
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Caractéristiques du produit

Caractéristiques spéciales
  • Régulation automatique de la tension (AVR)
  • Écoénergétique, réduction des coûts de refroidissement et d’énergie
  • Fournit une sortie d’onde sinusoïdale pure
  • Puissance active (watts) supérieure avec un facteur de puissance de 0,9 pour protéger plus d’équipements
  • Affichage ACL pour voir l’état et les mesures en temps réel
  • Carte réseau et ensemble de montage sur bâti livrés de série
  • Longue durée de secours avec un maximum de 4 armoires EBM en option
  • Consommation d’énergie de compteur (jusqu’aux groupes de prises gérés)
  • Produit adaptable pour installation sur bâti ou sur tour
  • Compatible avec les environnements virtuels (VMare, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Intégration complète avec le logiciel intelligent de gestion d’alimentation Eaton
  • 1 port USB + 1 posrt série
Topologie
Outils interactifs en ligne
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
2U
Type de construction
Appareil de 482,6 mm (19 po)
Couleur
Noir/argent
Boîtier
Noir/argent
Indice de puissance (VA)
3 000 VA
Puissance
2 700 W
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Carte de gestion de réseau
  • Câble d’entrée
  • Ensemble de montage sur bâti
  • (2) Supports pour montage sur tour
  • Système de verrouillage pour câbles
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) Câbles de raccordement CEI à CEI
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Fonction d'arrêt automatique
Oui
Fréquence principale - Max
70 Hz
Fréquence primaire - Min
47 Hz
Connexion d'entrée
C20
Longueur du cordon d'entrée
1,8 m
Tension nominale d'entrée
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Plage de fréquences d'entrée
47 à 70 Hz (système 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système 60 Hz), 40 Hz en mode faible sensibilité
Receptacle
(8) C13, (1) C19
Nombre de sorties C13
8
Nombre de sorties C19
1
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale
Tension
230 V
Tension nominale d'entrée
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Type d’alimentation
1
Type de tension
CA
Graphique sur la durée d'exécution
Gestion des batteries
Technologie ABM et méthode de recharge compensée en température (sélectionnées par l’utilisateur), vérification automatique de la batterie, protection contre les décharges, reconnaissance automatique des ensembles de batteries externes
Remplacement de batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Puissance nominale de la batterie
12 V/9 Ah
Type de batterie
Plomb acide sans entretien (remplaçable)
Capacité prolongée de la batterie
Oui
Durée de fonctionnement à demie charge
10 min
Communication
  • Port USB (compatible DHI)
  • Port série (RS-232)
  • Mini bornier pour la marche/arrêt et la mise hors tension à distance
  • Contacts secs (2 sorties, optocoupleur, RJ)
  • Carte réseau
Fentes d'extension
Une fente, carte réseau incluse
Interface Ethernet
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Compatibilité logicielle
Intelligent Power Manager Eaton, Intelligent Power Protector Eaton
Interface utilisateur
Écran ACL graphique multilingue
Type d'interface
Autre
Contact d'interrupteur sans potentiel
Oui
Altitude
3 000 m
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 277
Niveau de bruit
< 40 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 90 % sans condensation
Plage de température
De 0 à 90 % sans condensation
Protocole
SNMP
Fonctionnalité intégrée
Gestion réseau
Tension d’entrée - Max
294 V
Tension d’entrée - Min
150 V
Tension de sortie - Max
240 V
Tension de sortie - Min
200 V
Fréquence second. - Max.
60 Hz
Fréquence second. - Min.
50 Hz
Quantité de batteries
6
Efficacité
97
Plage de tension d’entrée 
160 à 294 V (réglable de 150 à 294 Vca)
Nbre max. de blocs-batteries
4
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
230 V (+6 %/-10 %)
Phase (entrée)
1
Phase (sortie)
1
Autonomie à pleine charge
3 minutes

Exporter les caractéristiques du produit