Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

RELAY-MS

Relay Card MS format

Prix catalogue $270.27

Spécifications générales

Product Name
Eaton UPS relay card
Catalog Number
RELAY-MS
UPC
743172038135
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
50 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS Compliant
FCC Part 15
CE Marked
Certifications
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2
EMC: 89/336/EEC and 93/68/EEC
IEC/EN 60950-1 2002
EN 61000-6-3
CE

Caractéristiques du produit

Type
Relay Card
Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Used with
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Type of accessory/spare part
Other
Serial interface
DB-9

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.