Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXM08AAXXX

Bâti d’UPS 9PXM d’Eaton, 4 à 16 kVA, Entrée câblée, Sortie câblée, Bâti/Tour, 14U

Prix catalogue $8,981.70

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans coupure 9PXM Eaton
Numéro du catalogue
9PXM08AAXXX
CUP
743172091406
Longueur du produit
34.5 in
Hauteur du produit
25 in
Largeur du produit
17.5 in
Poids du produit
125 lb
Conformités
Conforme à la loi TAA
Conforme FCC
Certifications
Classé EC
Homologué cULus

Batterie

Graphique sur la durée d'exécution
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Capacité prolongée de la batterie
Oui

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé
Tension nominale d'entrée
110 V/220 V, 120 V/208 V, 120 V/240 V, 127 V/220 V
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz

Sortie électrique

Receptacle
Câblé
Fréq. de sortie 
60 Hz
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Facteur de puissance de sortie
> 0,9
Topologie
En ligne/double conversion

Communications

Fentes d'extension
  • (2) ports d’expansion Mini-Slot (MS). Les cartes de connectivité optionnelles suivantes peuvent être commandées séparément.
  • Réf. de la carte réseau Gigabit : NETWORK-M2
  • Réf. de la carte Modbus : MODBUS-MS
  • Réf. de la carte relais : RELAY-MS
Compatibilité logicielle
Suite logicielle Intelligent Power

Environnement

Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité relative
5-95 % sans condensation

Spécifications supplémentaires

Contenu de l’emballage
  • ASC 9PXM 16 kVA
  • Connecteurs de câble
Dérivation interne
Oui
Fonction d'arrêt automatique
Oui
Couleur
Noir/argent
Alimentation échangeable à chaud
Oui

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.