Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXMSPPM

Module d’alimentation 4 kVA/3,6 kW à phase auxiliaire 9PXM Eaton

Prix catalogue $5,690.10

Spécifications générales

Nom du produit
Module d’alimentation à phase auxiliaire 9PXM Eaton
Numéro du catalogue
9PXMSPPM
CUP
743172091437
Longueur du produit
8.5 in
Hauteur du produit
23 in
Largeur du produit
6 in
Poids du produit
22.5 lb
Conformités
Conforme à la loi TAA
Conforme FCC
Certifications
Classé EC
Homologué cULus

Batterie

Graphique sur la durée d'exécution
Afficher le diagramme d’exécution
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en 3 étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Capacité prolongée de la batterie
Oui

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé
Tension nominale d'entrée
110 V/220 V, 120 V/208 V, 120 V/240 V, 127 V/220 V
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz

Sortie électrique

Fréq. de sortie 
60 Hz
Tension
120/208 V
Tension nominale d'entrée
110 V/220 V, 120 V/208 V, 120 V/240 V, 127 V/220 V
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Facteur de puissance de sortie
> 0,9
Topologie
En ligne/double conversion

Environnement

Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité relative
5-95 % sans condensation

Spécifications supplémentaires

Contenu de l’emballage
Module d’alimentation 9PXMSPPM
Dérivation interne
Oui
Couleur
Noir/argent
Alimentation échangeable à chaud
Oui

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.