ASC 9PXM Eaton, 8 kVA évolutif jusqu’à 16 kVA, Entrée câblée, Sortie câblée, 208-240 V, Bâti/Tour, 14U
Nom du produit |
Alimentation sans coupure 9PXM Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXM8S8K
|
CUP |
743172091536
|
Longueur du produit |
34.5 in
|
Hauteur du produit |
25 in
|
Largeur du produit |
17.5 in
|
Poids du produit |
333 lb
|
Conformités |
Conforme à la loi TAA
Conforme FCC |
Certifications |
Classé EC
Homologué cULus |
Graphique sur la durée d'exécution |
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
|
Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en 3 étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
Capacité prolongée de la batterie |
Oui
|
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Tension nominale d'entrée |
110 V/220 V, 120 V/208 V, 120 V/240 V, 127 V/220 V
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0.99 typique
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz
|
Receptacle |
Câblé
|
Fréq. de sortie |
60 Hz
|
Tension |
120/208 V
|
Tension nominale d'entrée |
110 V/220 V, 120 V/208 V, 120 V/240 V, 127 V/220 V
|
Indice de puissance (VA) |
8 kVA
|
Puissance |
7,2 kW
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
Facteur de puissance de sortie |
> 0,9
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Fentes d'extension |
|
Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Humidité relative |
5-95 % sans condensation
|
Contenu de l’emballage |
|
Dérivation interne |
Oui
|
Fonction d'arrêt automatique |
Oui
|
Couleur |
Noir/argent
|
Alimentation échangeable à chaud |
Oui
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|