Ensemble de fixation au plancher 9PXM Eaton
Nom du produit |
Ensemble de fixation au plancher 9PXM Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXMFAK
|
CUP |
786689053451
|
Longueur du produit |
3 in
|
Hauteur du produit |
5 in
|
Largeur du produit |
5 in
|
Poids du produit |
8 lb
|
Conformités |
Conforme FCC
Conforme à la loi TAA ICES-003 |
Certifications |
72/23/EEC
89/336/EEC92/31/EEC IEC 62040-1 93/68/EEC IEC 60950 EMC: IEC 62040-2 Homologué cULus Classé EC |
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
Fréq. de sortie |
60 Hz
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Contenu de l’emballage |
|
Dérivation interne |
Oui
|
Couleur |
Noir/argent
|
Alimentation échangeable à chaud |
Oui
|