Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXMCHGR

Module de chargeur de batterie 9PXM Eaton, 20 A

Prix catalogue $5,423.60

Spécifications générales

Nom du produit
Module de recharge 9PXM Eaton
Numéro du catalogue
9PXMCHGR
CUP
743172091451
Longueur du produit
8.5 in
Hauteur du produit
23 in
Largeur du produit
6 in
Poids du produit
22.5 lb
Conformités
Conforme à la loi TAA
Conforme FCC
Certifications
Classé EC
Homologué cULus

Batterie

Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en 3 étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Capacité prolongée de la batterie
Oui

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz

Sortie électrique

Fréq. de sortie 
60 Hz
Topologie
En ligne/double conversion

Environnement

Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité relative
5-95 % sans condensation

Spécifications supplémentaires

Contenu de l’emballage
  • ASC 9PXM 16 kVA
  • Manuel d’utilisation de l’ASC 9PXM
  • Connecteurs de câble
Dérivation interne
Oui
Couleur
Noir/argent
Alimentation échangeable à chaud
Oui

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.