Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXM12SEBM

Boîtier de batterie externe 9PXM à 12 fentes Eaton

Prix catalogue $8,879

Spécifications générales

Nom du produit
EBM 9PXM Eaton
Numéro du catalogue
9PXM12SEBM
CUP
743172091413
Longueur du produit
34.5 in
Hauteur du produit
36.5 in
Largeur du produit
17.5 in
Poids du produit
165 lb
Conformités
Conforme à la loi TAA
Conforme FCC
Certifications
Classé EC
Homologué cULus

Batterie

Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance quand la batterie doit être remplacée)
Capacité prolongée de la batterie
Oui

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé
Tension nominale d'entrée
110 V/220 V, 120 V/208 V, 120 V/240 V, 127 V/220 V
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz

Sortie électrique

Topologie
En ligne/double conversion

Environnement

Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité relative
5-95 % sans condensation

Spécifications supplémentaires

Contenu de l’emballage
  • Boîtier de batterie externe 9PXM à 12 fentes
  • Manuel d’utilisation du 9PXM
  • Connecteurs de câble
Couleur
Noir/argent

Garantie et soutien

Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-18000BC
  • - Couverture sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WEBN75XX-18000BC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.