9PXG2 11 kVA 11 kW 120/208 V en ligne à double conversion ASC Eaton - Entrée câblée, 8 x 5-20R, 2 x L14-30R, 4 x L6-30R, Sortie câblée, Carte réseau cybersécurisée, Bâti/tour 7U
Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PX11KTF11G2
|
CUP |
037332294210
|
Longueur du produit |
28.6 in
|
Hauteur du produit |
12 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
377 lb
|
Conformités |
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
FCC Partie 15 Marqué CE |
Certifications |
NOM
IEC 62040-2:2006 Cat C2 Homologué cULus Certifié ENERGY STAR |
Gestion des batteries |
La technologie ABM+ utilise des analyses de remplacement de batteries pour prédire quand vous devrez remplacer les batteries d’ASC en fonction de votre utilisation réelle et des conditions d’utilisation.
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM). Batterie de remplacement n° de pièce EBP-2003 (qté 2 par ASC)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), n° de pièce 9PXEBM240RTG2
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), n° de pièce 9PXEBM240RTG2
|
Receptacle |
(8) 5-20R, (4) L6-30R, (2) L14-30R, Câblé
|
Facteur de puissance de sortie |
1,0
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
Tension |
120/208 V
|
Indice de puissance (VA) |
11 kVA
|
Puissance |
11 kW
|
Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0.99 typique
|
Fentes d'extension |
(2) ports d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau 1 gigabit (NETWORK-M3) inclus
|
Interface Ethernet |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Compatibilité logicielle |
Suite « Centres de données » de Brightlayer
|
Interface utilisateur |
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons, Indicateur à DEL
|
Altitude |
3 000 m
|
Puissance nominale de la BTU |
Online: 1160 BTU/hr, Battery: 1767 BTU/hr, High Efficiency: 188 BTU/hr
|
Niveau de bruit |
<43 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
4 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Efficacité |
97 %
|
Protection contre les surtensions |
Oui
|
Dérivation interne |
Oui
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|