Module de batterie longue durée (EBM) 9PX de 2e génération Eaton 240 V, Bâti/tour 3U, Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Nom du produit |
Module de batterie de longue durée 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXEBM240RTG2
|
CUP |
786689875961
|
Longueur du produit |
26.38 in
|
Hauteur du produit |
5.12 in
|
Largeur du produit |
17.32 in
|
Poids du produit |
136.69 lb
|
Conformités |
Marqué CE
FCC Partie 15 CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A |
Certifications |
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified
NOM Homologué cULus IEC 62040-2:2006 Cat C2 Certifié ENERGY STAR |
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM) Batterie de remplacement n° de pièce EBP-2003 (qté 2 par EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Longueur du cordon d'entrée |
1 pi
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Garantie standard de l’usine |
|