ASC 9PX Eaton, 2 U, 3 000 VA, 3 000 W, entrée L6-20P, 208 V, Sorties : (8) C13, (2) C19
Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PX3000GRT
|
CUP |
743172081308
|
Longueur du produit |
23.8 in
|
Hauteur du produit |
3.4 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
60.4 lb
|
Conformités |
IEC 62040-2 Cat C1
CISPR22 classe B FCC section 15 classe B Marqué CE |
Certifications |
Homologué cULus
Certifié ENERGY STAR |
Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM72RT
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM72RT
|
Receptacle |
(8) C13, (2) C19
|
Facteur de puissance de sortie |
1
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
Tension |
208 V
|
Indice de puissance (VA) |
3 000 VA
|
Puissance |
3 000 W
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Connexion d'entrée |
L6-20P
|
Longueur du cordon d'entrée |
6 pi détachable
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0.99 typique
|
Communication |
RS-232 (RJ45), USB (DHI)
|
Fentes d'extension |
|
Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
Interface utilisateur |
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons
|
Altitude |
0 à 1 500 m (0 °C à 40 °C), 1 500 à 3 000 m (0 °C à 35 °C)
|
Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 513, Batterie : 741
|
Niveau de bruit |
< 47 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
De 0 à 96 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
2 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Efficacité |
93 %
|
Dérivation interne |
Oui
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|