Module de distribution PowerPass 9PX Eaton, 3 U, Entrée L6-30P
Nom du produit |
Module de distribution PowerPass 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXPPDM1
|
CUP |
743172048837
|
Longueur du produit |
25.4 in
|
Hauteur du produit |
5.1 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
97 lb
|
Conformités |
Marqué CE
|
Certifications |
Homologué cULus
NOM Certifié ENERGY STAR |
Notes de catalogue |
Prêt à l’emploi
|
Connexion d'entrée |
L6-30P
|
Longueur du cordon d'entrée |
6 pi
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Garantie standard de l’usine |
|