ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 3U, 6 000 VA, 5 400 W, Entrée L6-30P avec cordon d’alimentation de 3,0 m (10 pi); Sorties : (2) L6-20R, (2) L6-30R, Câblé, 208 V
Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PX6K-10
|
CUP |
743172090522
|
Longueur du produit |
28.4 in
|
Hauteur du produit |
5.1 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
106 lb
|
Conformités |
FCC Partie 15
Marqué CE CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A |
Certifications |
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM Homologué cULus |
Notes de catalogue |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM)
|
Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Capacité prolongée de la batterie |
Jusqu’à quatre EBM
|
Capacité prolongée de la batterie |
Jusqu’à quatre EBM
|
Receptacle |
(2) L6-20R, (2) L6-30R, Câblé
|
Facteur de puissance de sortie |
> 0,9
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
Indice de puissance (VA) |
6 000 VA
|
Puissance |
5 400 W
|
Tension nominale d'entrée |
120/240 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Connexion d'entrée |
L6-30P
|
Longueur du cordon d'entrée |
10 pi
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0.99 typique
|
Communication |
RS-232 (RJ-45), USB
|
Fentes d'extension |
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
|
Interface Ethernet |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
Interface utilisateur |
Écran ACL, État de l’ASC sur un seul écran
|
Altitude |
<1 000 m pour la puissance nominale, -10 % ch. 1 000 m (max 3 000 m)
|
Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 1245, Batterie : 1895
|
Niveau de bruit |
< 45 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Efficacité |
93 % avec une charge résistive
|
Dérivation interne |
Oui
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|