Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

9PXTFMR5

Transformateur abaisseur de tension 9PX Eaton, Configuration sur bâti/tour, 3 U, Entrée L6-30P, Cordon 3 pi, (18) sorties 5-20R

Prix catalogue $1,703

Spécifications générales

Nom du produit
Transformateur abaisseur de tension 9PX Eaton
Numéro du catalogue
9PXTFMR5
CUP
743172039293
Longueur du produit
25.4 in
Hauteur du produit
5.1 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
95 lb
Conformités
Marqué CE
Certifications
Homologué cULus
NOM
Certifié ENERGY STAR

Sortie électrique

Receptacle
(18) 5-20R - 2x groupes de 9

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
L6-30P
Longueur du cordon d'entrée
3 pi

Environnement

Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
3 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Transformateur abaisseur de tension 9PXTFMR5 3U 5 kVA 120 V
  • Trousse de rails à 4 montants
  • Guide de démarrage rapide
  • Supports d’accrochage pour la configuration de la tour

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.