Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PX11KPM

Module d’alimentation 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 3U, 11 kVA, 10 kW, Entrée câblée, Sorties : Câblé, 208 V

Prix catalogue $12,901.20

Spécifications générales

Nom du produit
Module d’alimentation 9PX Eaton
Numéro du catalogue
9PX11KPM
CUP
743172039262
Longueur du produit
27.56 in
Hauteur du produit
5.1 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
62 lb
Conformités
Marqué CE
FCC Partie 15
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
Certifications
Homologué cULus
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM
Certifié ENERGY STAR
Notes de catalogue
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM) avec ASC; ajouter jusqu’à 12 EBM avec module Compresseur de suralimentation SC240RT

Batterie

Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Type de batterie
Scellé, plomb-acide
Capacité prolongée de la batterie
Oui
Capacité prolongée de la batterie
Oui

Sortie électrique

Receptacle
Câblé
Facteur de puissance de sortie
0,91
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Tension
208 V
Indice de puissance (VA)
11 kVA
Puissance
10 kW
Tension nominale d'entrée
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Topologie
En ligne/double conversion

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé
Tension nominale d'entrée
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique

Communications

Communication
Web/SNMP dans la prise pour carte d’extension MiniSlot + 1 port USB + 1 port de série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
Fentes d'extension
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
Interface Ethernet
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Compatibilité logicielle
Suite logicielle Intelligent Power
Interface utilisateur
Écran ACL, Menu programmable à 5 boutons

Environnement

Altitude
<1 000 m pour la puissance nominale, -10 % ch. 1 000 m (max 3 000 m)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 1 920, batterie : 2 900
Niveau de bruit
< 45 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
3 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Module d’alimentation pour ASC 9PX11KPM 11 kVA 3U
  • Carte réseau Gigabit (NETWORK-M3)
  • Trousse de rails à 4 montants
  • Guide de démarrage rapide
  • Piédestal pour tour
  • Câble de série RS‑232
  • Câble USB
  • Goupille de câble pour raccordement fixe
Efficacité
94 %
Dérivation interne
Oui

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE 3 ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-11000UC
  • - Couverture des pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-11000UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.