EBM 9PX d’Eaton, 3 U, convient aux modèles d’ASC 9PX 8-11 kVA 208 V
Nom du produit |
Module de batterie de longue durée 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXEBM240RT
|
CUP |
743172039286
|
Longueur du produit |
27.6 in
|
Hauteur du produit |
5.1 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
143 lb
|
Conformités |
Marqué CE
FCC Partie 15 CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A |
Certifications |
NOM
Homologué cULus IEC 62040-2:2006 Cat C2 Certifié ENERGY STAR ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified |
Notes de catalogue |
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM).
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Longueur du cordon d'entrée |
1 pi
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|