Chargeur de batterie haute puissance 240 V CC Eaton pour modèles 9PX/9SX 8 kVA et 11 kVA Bâti/Tour, 3 U
Nom du produit |
Accessoires de compresseur de suralimentation 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
SC240RT
|
CUP |
743172040503
|
Longueur du produit |
96 cm
|
Hauteur du produit |
31 cm
|
Largeur du produit |
60 cm
|
Poids du produit |
0.001 kg
|
Conformités |
Marqué CE
|
Certifications |
Homologué cULus
NOM |
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Type d'accessoire |
Autre
|
Utilisé avec |
Modèles 9PX 8-11K 208 V, Modèles 9PX 8-11 kVA, Modèles 9SX 8-11 kVA, Modèles 9PX 3:1 6-11 kVA,
|
Connexion d'entrée |
Connexion câblée/fixe
|
Garantie standard de l’usine |
|
Nbre max. de blocs-batteries |
(12
|