ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 6U, 11 kVA, 10 kW, Entrée câblée, Sorties : Câblé, 208 V
Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PX11KHW
|
CUP |
743172039866
|
Longueur du produit |
27.6 in
|
Hauteur du produit |
10.2 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
190 lb
|
Conformités |
Marqué CE
FCC Partie 15 CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A |
Certifications |
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM Homologué cULus Certifié ENERGY STAR |
Notes de catalogue |
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM) avec ASC; ajouter jusqu’à 12 EBM avec module Compresseur de suralimentation SC240RT
|
Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en 3 étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM240RT. Permet d’ajouter 12 EBM avec un module de compresseur de suralimentation de 240 V SC240RT.
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM240RT. Permet d’ajouter 12 EBM avec un module de compresseur de suralimentation de 240 V SC240RT.
|
Receptacle |
Câblé
|
Facteur de puissance de sortie |
0,91
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
Tension |
208 V
|
Indice de puissance (VA) |
11 kVA
|
Puissance |
10 kW
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
Fréq. de sortie |
50 à 60 Hz
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0.99 typique
|
Communication |
Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
|
Fentes d'extension |
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
|
Interface Ethernet |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
Interface utilisateur |
Écran ACL, Menu programmable à 5 boutons
|
Altitude |
<1 000 m pour la puissance nominale, -10 % ch. 1 000 m (max 3 000 m)
|
Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 1 920, batterie : 2 900
|
Niveau de bruit |
< 45 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
6 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Efficacité |
94 %
|
Dérivation interne |
Oui
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|