Transformateur abaisseur de tension 9PX Eaton, 3 U, Entrée câblée
Nom du produit |
Transformateur abaisseur de tension 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXTFMR11
|
CUP |
743172039323
|
Longueur du produit |
38.46 in
|
Hauteur du produit |
23.43 in
|
Largeur du produit |
12.72 in
|
Poids du produit |
187.39 lb
|
Conformités |
Marqué CE
|
Certifications |
Homologué cULus
NOM Certifié ENERGY STAR |
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|