Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

MBP11K208

Eaton 9PX maintenance bypass, 3U, Hardwired input, Outputs: (3) L6-30R, Hardwired

Prix catalogue $1,595.10

Spécifications générales

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP11K208
UPC
743172043610
Product Length/Depth
8.7 in
Product Height
5.1 in
Product Width
13.2 in
Product Weight
13.7 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
EN 61000-4-3
EN 62040-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-7
cULus Listed
NOM
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Sortie électrique

Receptacle
(3) L6-30R, Hardwired

Alimentation électrique

Input connection
Hardwired

Environnement

Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

Spécifications supplémentaires

Rack size
3U
Color
Black/silver

Garantie et soutien

Standard factory warranty
  • 3-YEAR FACTORY WARRANTY
  • - 3 years
  • - Parts, electronics and batteries coverage
  • - Standard ground shipping
  • - Technical support

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.