Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

MBP6K208

Dérivation d’entretien 9PX Eaton, Entrée câblée, Sorties : (2) L6-30R, Câblées, montage sur bâti arrière, montage sur tour, ou montage au mur

Prix catalogue $1,001

Spécifications générales

Nom du produit
Dérivation d’entretien 9PX Eaton
Numéro du catalogue
MBP6K208
CUP
743172043603
Longueur du produit
4.3 in
Hauteur du produit
5.1 in
Largeur du produit
7 in
Poids du produit
5.5 lb
Conformités
Marqué CE
Certifications
EN 62040-3
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-4 Transitoire électrique rapide
IEC 61000-4-8
Homologué cULus
NOM

Sortie électrique

Receptacle
(2) L6-30R, Câblé
Topologie
En ligne/double conversion

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé

Environnement

Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Dérivation d’entretien MBP6K208
  • Jeu de câbles d’entrée/sortie ASC
  • (2) Goujons de câble
  • Matériel de montage
  • Guide de démarrage rapide

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.