Module de distribution PowerPass 9PX de 2e génération Eaton, Entrée : L6-30P, Sortie : (1) L6-30R, (1) L14-30R, (6) 5-20R, Bâti/tour 3U, fonction de dérivation d’entretien
Nom du produit |
Module de distribution PowerPass 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXPPDM1G2
|
CUP |
786689876036
|
Longueur du produit |
25.04 in
|
Hauteur du produit |
5.12 in
|
Largeur du produit |
17.32 in
|
Poids du produit |
102.74 lb
|
Conformités |
Marqué CE
|
Certifications |
Homologué cULus
NOM Certifié ENERGY STAR |
Receptacle |
(1) L6-30R, (1) L14-30R, (6) 5-20R
|
Connexion d'entrée |
L6-30P
|
Longueur du cordon d'entrée |
10 pi
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Garantie standard de l’usine |
|