Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PX6KG2

9PX de 2e génération ASC Eaton, 6 000 VA, 5 400 W, Entrée : Câblé ou 10 pi L6-30P, Sorties : Câblé, (2) L6-30R, (2) L6-20R, Bâti/tour 3U Batterie au plomb-acide à régulation par soupape, Carte réseau Gigabit incluse

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 9PX d’Eaton
Numéro du catalogue
9PX6KG2
CUP
786689860066
Longueur du produit
26.93 in
Hauteur du produit
5.12 in
Largeur du produit
17.32 in
Poids du produit
98.33 lb
Conformités
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
FCC Partie 15
Marqué CE
Certifications
NOM
Homologué cULus
IEC 62040-2:2006 Cat C2
Certifié ENERGY STAR
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Batterie

Gestion des batteries
La technologie ABM+ utilise des analyses de remplacement de batteries pour prédire quand vous devrez remplacer les batteries d’ASC en fonction de votre utilisation réelle et des conditions d’utilisation.
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM). Batterie de remplacement n° de pièce EBP-1805 (qté 1 par ASC)
Type de batterie
Scellé, plomb-acide
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), n° de pièce 9PXEBM180RTG2
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), n° de pièce 9PXEBM180RTG2

Sortie électrique

Receptacle
(2) L6-20R, (2) L6-30R, Câblé
Facteur de puissance de sortie
0,9 (240 V L6-30P), 1,0 (entrée câblée)
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Tension
208 V
Indice de puissance (VA)
6 000 VA
Puissance
5 400 W
Tension nominale d'entrée
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Topologie
En ligne/double conversion

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Prise en charge de L6-30P et d’entrée câblée
Longueur du cordon d'entrée
10 pi
Tension nominale d'entrée
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique

Communications

Fentes d'extension
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
Interface Ethernet
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Compatibilité logicielle
Suite « Centres de données » de Brightlayer
Interface utilisateur
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons, Indicateur à DEL

Environnement

Altitude
3 000 m
Puissance nominale de la BTU
Online: 767 BTU/hr, Battery: 1155 BTU/hr, High Efficiency: 205 BTU/hr
Niveau de bruit
<43 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
3 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • 9PX 6 000 VA 5 400 W G2 en ligne à double conversion ASC
  • Carte réseau Gigabit NETWORK-M3
  • Câble USB
  • Câble RS-232
  • Goupille de câble pour raccordement fixe
  • Matériel de montage sur bâti
  • Supports de tour
  • Guide de démarrage rapide
Efficacité
96 %
Protection contre les surtensions
Oui
Dérivation interne
Oui

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-6000UC
  • - Couverture sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-6009UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit