Dérivation d’entretien 9PX de 2e génération Eaton, Entrée : Câblé ou L6-30P, Sortie : Câblé, (2) L6-30R, (2) L6-20R, Montage à l’arrière 0U
Nom du produit |
Dérivation d’entretien 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
MBP6K208G2
|
CUP |
786689876050
|
Longueur du produit |
4.92 in
|
Hauteur du produit |
5.12 in
|
Largeur du produit |
9.41 in
|
Poids du produit |
6.61 lb
|
Conformités |
Marqué CE
|
Certifications |
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-5 EN 61000-4-2 IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 EN 61000-4-4 Transitoire électrique rapide EN 62040-3 Homologué cULus NOM IEC 61000-4-8 |
Receptacle |
(2) L6-20R, (2) L6-30R, Câblé
|
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Taille du support |
0 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Garantie standard de l’usine |
|