Transformateur abaisseur de tension 9PX 120 V de 2e génération Eaton, Entrée : L6-30P, Sorties : (18) 5-20R, Bâti/tour 3U Cordon de 0,91 m (3 pi)
Nom du produit |
Transformateur abaisseur de tension 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXTFMR5G2
|
CUP |
786689876012
|
Longueur du produit |
25.04 in
|
Hauteur du produit |
5.12 in
|
Largeur du produit |
17.32 in
|
Poids du produit |
99.87 lb
|
Conformités |
Marqué CE
|
Certifications |
Homologué cULus
NOM Certifié ENERGY STAR |
Receptacle |
(18) 5-20R - 2x groupes de neuf
|
Connexion d'entrée |
L6-30P
|
Longueur du cordon d'entrée |
3 pi
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Garantie standard de l’usine |
|