Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXEBM180RTG2

Module de batterie longue durée (EBM) 9PX de 2e génération Eaton, 180 V, Bâti/tour 3U Batterie au plomb-acide à régulation par soupape

Spécifications générales

Nom du produit
Module de batterie de longue durée 9PX Eaton
Numéro du catalogue
9PXEBM180RTG2
CUP
786689860073
Longueur du produit
25.04 in
Hauteur du produit
5.12 in
Largeur du produit
17.32 in
Poids du produit
144.84 lb
Conformités
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
FCC Partie 15
Marqué CE
Certifications
Homologué cULus
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM
Certifié ENERGY STAR
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Batterie

Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM) N° de pièce de la batterie de remplacement : EBP-1805 (qté 2 par EBM)
Type de batterie
Scellé, plomb-acide

Alimentation électrique

Longueur du cordon d'entrée
1 pi

Environnement

Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
3 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Module de batterie longue durée 3U 9PXEBM180RTG2
  • Trousse de rails à 4 montants
  • Guide de démarrage rapide
  • Supports d’accrochage pour la configuration de la tour
  • Câble de connecteur EBM

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-18000BC
  • - Couverture sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WEBN75XX-7000BC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit