Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PX6KP1G2

9PXG2 6 000 VA, 5 400 W, 120/208 V en ligne à double conversion ASC Eaton - ENTRÉE L6-30P, 6 x 5-20R, 1 x L6-30R, 1 prise L14-30R, Carte réseau cybersécurisée, Dérivation d’entretien, Bâti/tour 6U

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 9PX d’Eaton
Numéro du catalogue
9PX6KP1G2
CUP
037332294302
Longueur du produit
27 in
Hauteur du produit
10.2 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
203 lb
Conformités
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
Marqué CE
FCC Partie 15
Certifications
IEC 62040-2:2006 Cat C2
Homologué cULus
NOM
Certifié ENERGY STAR

Batterie

Gestion des batteries
La technologie ABM+ utilise des analyses de remplacement de batteries pour prédire quand vous devrez remplacer les batteries d’ASC en fonction de votre utilisation réelle et des conditions d’utilisation.
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM) Batterie de remplacement n° de pièce EBP-1805 (qté 1 par ASC)
Type de batterie
Scellé, plomb-acide
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), No de pièce 9PXEBM180RTG2
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), No de pièce 9PXEBM180RTG2

Sortie électrique

Receptacle
(6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R
Facteur de puissance de sortie
> 0,9
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Tension
120/208 V
Indice de puissance (VA)
6 000 VA
Puissance
5 400 W
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Topologie
En ligne/double conversion

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
L6-30P
Longueur du cordon d'entrée
10 pi
Tension nominale d'entrée
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique

Communications

Fentes d'extension
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
Interface Ethernet
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Compatibilité logicielle
Suite « Centres de données » de Brightlayer
Interface utilisateur
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons, témoin à DEL

Environnement

Altitude
3 000 m
Puissance nominale de la BTU
Online: 767 BTU/hr, Battery: 1155 BTU/hr, High Efficiency: 205 BTU/hr
Niveau de bruit
<43 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
6 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • 9PX 6 000 VA 5 400 W G2 en ligne à double conversion ASC
  • Module de distribution PowerPass 9PXPPDM1G2
  • Carte réseau Gigabit NETWORK-M3
  • Câble USB
  • Câble RS-232
  • Goupille de câble pour raccordement fixe
  • Matériel de montage sur bâti
  • Supports de tour
  • Guide de démarrage rapide
Efficacité
96 %
Protection contre les surtensions
Oui
Dérivation interne
Oui

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • -Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-6000UC
  • -Couv. des pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • -Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-6009UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • -Couv. des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit