Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXPPDM2G2

Module de distribution PowerPass 9PX de 2e génération Eaton, Entrée : Câblé, Sortie : Câblé, Bâti/tour 3U, fonction de dérivation d’entretien

Spécifications générales

Nom du produit
Module de distribution PowerPass 9PX Eaton
Numéro du catalogue
9PXPPDM2G2
CUP
786689876043
Longueur du produit
26.93 in
Hauteur du produit
5.12 in
Largeur du produit
17.32 in
Poids du produit
101.41 lb
Conformités
Marqué CE
Certifications
Homologué cULus
NOM
Certifié ENERGY STAR

Sortie électrique

Receptacle
Câblé

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé

Environnement

Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
3 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Module de distribution PowerPass 3U 9PXPPDM2G2
  • Trousse de rails à 4 montants
  • Guide de démarrage rapide
  • Supports d’accrochage pour la configuration de la tour

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit