Descargar documento () de 20

Solución de energía de reserva con supercondensadores de Eaton

Supercondensadores y SAI de Eaton para un respaldo energético completo

Solución de reserva de energía mediante supercondensadores de Eaton

Los supercondesadores de Eaton, cuando se despliegan en un SAI de Eaton, proporcionan una solución ideal para tiempos de respaldo cortos y ambientes con altas temperatura. Complementando la gama de soluciones de respaldo energético para aplicaciones críticas de Eaton, los supercondesadores de Eaton dan más donde elegir, tranquilidad y menores costes.

Más opciones de reserva energética, exclusivas de Eaton.

La gama de soluciones de energía de respaldo para aplicaciones críticas de Eaton, incluyendo los supercondensadores de Eaton, es el conjunto de soluciones más amplio, económico y fiable disponible. Todo fabricado por Eaton, desde los SAIs hasta los módulos de supercondensadores, para su completa tranquilidad.

Tranquilidad gracias a un respaldo energético fiable donde lo necesite.

Al proteger las cargas de los problemas más comunes en cuanto a calidad de la energía y cortes de suministro durante periodos cortos de tiempo, los supercondensadores de Eaton son la solución ideal y fiable para aplicaciones como procesos de fabricación, sanitarias, data centers e infraestructura. La solución de reserva de energía mediante supercondesadores de Eaton es una solución perfecta para aplicaciones en las que no se pueden utilizar otras soluciones tradicionales de respaldo mediante uso de baterías, como son entornos operativos a altas temperaturas en los que los supercondensadores de Eaton pueden soportar rangos de -40° a +65°C.

Los menores costes hacen que Eaton sea la alternativa económica.

Las características únicas de los supercondesadores de Eaton se combinan para hacerlos la alternativa más económica para su solución de energía de respaldo.

Ofrece:

  • Gastos de capital reducidos gracias a una vida útil más larga, costes de infraestructura más bajos y una mayor  escalabilidad
  • Costes de funcionamiento más bajos gracias a sus necesidades mínimas de mantenimiento y recambios.
  • Completa tranquilidad debido a la fiabilidad, calidad y a una perfecta integración validada en los SAIs de Eaton.

La solución de energía de respaldo con supercondensadores de Eaton está disponible para:

Eaton 93PS
Más información sobre
SAI Eaton 93PS
Eaton 93PM
Más información sobre
SAI Eaton 93PM
Power Xpert 9395P
Más información sobre
SAI Power Xpert 9395P

Documentación