Contactor DILM de la serie Moeller® de Eaton, 3 polos, 380 V 400 V 15 kW, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, accionamiento DC, terminales de tornillo DILM32-01(RDC24)
| Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® DILM Contactor
|
| N.º de catálogo |
277306
|
| EAN |
4015082773069
|
| Longitud/profundidad de producto |
97 mm
|
| Altura del producto |
85 mm
|
| Anchura del producto |
45 mm
|
| Peso del producto |
0.534 kg
|
| Certificación(es) |
CSA File No.: 012528
CE UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CSA |
| Notas del catálogo |
Contactos según EN 50012
|
| Código de modelo |
DILM32-01(RDC24)
|
| Equipado con: |
Circuito supresor en la electrónica de accionamiento
Contactos espejo |
| Número de polos |
Tres polos
|
| Número de polos |
Tres polos
|
| Número de polos |
Tres polos
|
| Aplicación |
Contactores para motores
|
| Conexión |
Terminales de tornillo
|
| Tamaño de bastidor |
FS2
|
| Vida útil, mecánica |
10 000 000 Operaciones (accionamiento DC)
|
| Frecuencia de maniobra |
5000 operaciones mecánicas/h (accionamiento DC)
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría del producto |
Contactores
|
| Protección |
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
8.000 V AC
|
| Resistencia por polo |
2.7 mΩ
|
| Apto para |
También motores con clase de eficiencia IE3
|
| Categoría de uso |
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias AC-4: motores AC de inducción: arranque, conexión, inversión, marcha lenta |
| Tipo de tensión |
CC
|
| Resistencia a impactos |
7 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, choque semisinusoidal 10 ms
5.3 g, contacto principal NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms 10 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms 3,5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms 6,9 g, contacto principal NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms 5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms |
| Altitud |
Máx. 2.000m
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 |
| Emisión de interferencias |
Conforme a EN 60947-1
|
| Inmunidad a interferencias |
Conforme a EN 60947-1
|
| Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
2 x (0,75 - 10) mm², cables principales
1 x (0,75 - 16) mm², cables principales 1 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras 2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras |
| Capacidad del terminal (rígido) |
2 x (0,75 - 10) mm², cables principales
1 x (0,75 - 16) mm², cables principales 1 x (0,75 - 4) mm², Cables de maniobras 2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras |
| Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado) |
18 - 14, Cables de maniobras
Simple 18 - 6, doble 18 - 8, Cables principales |
| Capacidad del terminal (trenzado) |
1 x 16 mm², cables principales
|
| Longitud desnuda (cable principal) |
10 mm
|
| Longitud de pelado (cable de maniobras) |
10 mm
|
| Tamaño de tornillo |
M3.5, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control
M5, Terminales de tornillo, Cables principales |
| Tamaño de destornillador |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminales de tornillo, Destornillador estándar
2, terminal de tornillo, destornillador Pozidriv |
| Par de apriete |
1,2 Nm, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control
3,2 Nm, Terminales de tornillo, cables principales |
| Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V |
320 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V |
320 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 500 V |
320 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V |
180 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
32 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V |
32 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V |
32 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V |
18 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
15 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 440 V |
15 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 500 V |
15 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V |
40 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V |
40 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V |
40 A
|
| Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947) |
384 A
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz |
19 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 440 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 500 V, 50 Hz |
23 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-4, 240 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-4, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-4, 440 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-4, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
690 V
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
690 V
|
| Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica) |
5kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, máx. fusible, SCCR (UL/CSA) 125 A, máx. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 480 V) |
10/65kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, máx. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Clase J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA) |
| Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V) |
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Clase J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, máx. CB, SCCR (UL/CSA) 10/22kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 400 V |
125A gG/gL
|
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 690 V |
63A gG/gL
|
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V |
63A gG/gL
|
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 690 V |
35A gG/gL
|
| Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa) |
90 A
|
| Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa) |
36 A
|
| Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos) |
42 A
|
| Corriente térmica convencional Ith a 60 °C (3 polos, abiertos) |
40 A
|
| Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto) |
100 A
|
| Poder de corte (contactos principales, uso general) |
40 A, clasificación máxima del motor (UL/CSA)
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
1 A 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
P300, Accionamiento DC (UL/CSA)
A600, Accionamiento AC (UL/CSA) |
| Duración del arco |
10ms
|
| Tensión a la caída |
Puente rectificador bifásico o puente rectificador trifásico como mínimo
0,6 - 0,15 x UC, accionamiento DC |
| Factor de utilización |
100%
|
| Tensión a la llamada |
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Potencia absorbida (llamada) en DC |
12 W
|
| Potencia absorbida (retención), en DC |
0.9 W
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín. |
24 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx. |
27 V
|
| Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx. |
47 ms
|
| Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre de contactos, retardo apertura) - máx. |
30 ms
|
| Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica |
2 HP
|
| Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica |
10 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica |
5 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica |
10 HP
|
| Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica |
20 HP
|
| Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica |
25 HP
|
| Conexión a SmartWire-DT |
En conjunto con el módulo de contactor DIL-SWD SmartWire DT
Sí |
| Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
1
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
1
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
0
|
| Número de contactos (contactos de apertura) como contacto principal |
0
|
| Seccionamiento seguro |
440 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, según EN 61140
440 V AC, entre contactos auxiliares, según EN 61140 |
| Clasificación con fines especiales de lámparas de descarga con balastro |
40 A (600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico)
40 A (480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico) |
| Clasificación de aplicación especial de clasificación de aplicación definida |
32 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
192 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA) |
| Clasificación con fines especiales del control de ascensores |
20 HP, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
20 HP, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 25.3 A, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 7.5 HP, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 22 A, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 7.5 HP, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 27 A, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 22 A, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) |
| Clasificación con fines especiales de control de refrigeración (solo CSA) |
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA) 40 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA) |
| Clasificación con fines especiales de la resistencia calefactora |
40 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA) |
| Clasificación con fines especiales de las lámparas incandescentes de tungsteno |
40 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA) |
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
6.6 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
2.2 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
32 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0.9 W
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de color para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|