Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series, 690 V (IEC), 700 V (UL), 160 A, Taille de fusible : 00, Témoin de fusion d’état de fusible supérieur, DIN 43653, /80 Indicateur visuel
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M2616
|
| EAN |
5027590442244
|
| UPC |
051712254144
|
| Longueur du produit |
233 mm
|
| Hauteur du produit |
66 mm
|
| Largeur du produit |
140 mm
|
| Poids du produit |
218 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Intensité du courant |
160 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
13 000 à 660 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
1900
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Pertes de puissance |
30 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Taille de fusible |
00
|
| Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur visuel /80 |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858