Nessun tempo di inattività per le reti locali e fuori sede con la tranquillità di aver accesso ai dati ovunque e in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno.
Sfrutta in modo efficiente lo spazio fisico a tua disposizione per l'armadio di rete, anche se non è stato progettato per le operazioni IT. Ti aiutiamo ad organizzarlo, proteggerlo e gestirlo.
Soluzioni per la distribuzione dell'energia, il backup delle batterie, il racking e la gestione per le sale server di tutte le dimensioni.
Progetta e supporta una sala server flessibile costruita per l’efficienza e per ottimizzare l’operatività.
Soluzione affidabile, sicura, flessibile e facile da configurare per apparecchiature IT in applicazioni "Edge-of-Cloud".
Il nostro approccio ad architettura aperta permette di integrare la protezione dell'alimentazione di backup e i sistemi di distribuzione con il software e l'hardware essenziali per alimentare applicazioni informatiche sofisticate, rendendo facile e veloce la progettazione, l'installazione e l'implementazione.
Stai cercando la durata della batteria di un UPS Eaton? Questi grafici interattivi sull’autonomia rendono facile vedere la disponibilità di tempo di funzionamento della batteria con o senza i pacchi batteria opzionali.
La nostra esperienza vi permette di trasformare il vostro data center e la vostra infrastruttura IT e vi mantiene all'avanguardia con zero downtime, garantendo la continuità del business tutto l'anno per voi e i vostri clienti.