Progettata per un'installazione facile e veloce, la serie di rack RA soddisfa le necessità degli specialisti IT in un sistema rack pronto all'uso ad un prezzo accessibile. La struttura standard comprende ruote portanti (carico dinamico 500 kg), piedi di sollevamento, porte chiudibili frontali e posteriori, pannelli di bloccaggio laterali, U-marking frontali e posteriori, 2 porta cavi da 100 mm sul retro, 2 accessi per cavi con morsettiera a spazzola sulla parte superiore, kit di affiancamento e kit di messa a terra.