L'ultima versione di scheda per la gestione di rete Eaton, Gigabit Network Card (Network-M3), offre ai professionisti IT funzionalità di gestione e di sicurezza informatica migliorate. Grazie all'architettura zero-trust e alla compatibilità con potenti strumenti di automazione e gestione da remoto o in loco, la scheda di rete Gigabit Network Card supporta l’incremento delle prestazioni e della continuità di esercizio dei sistemi critici all’interno delle aziende.
Per ricevere notifiche automatiche via e-mail relative agli ultimi aggiornamenti del firmware per la sicurezza informatica, registra i tuoi prodotti qui.
Accedi alle preziose informazioni e risorse relative a Network-M2, in attesa della stessa affidabilità operativa e delle nuove funzionalità migliorate di Network-M3!
Guarda il video sui vantaggi offerti dalla sicurezza informatica
Durante gli interventi di sostituzione degli UPS obsoleti con i nostri nuovi modelli, installiamo la nuova scheda di rete Gigabit Network Card di Eaton, che non solo risponde alle attuali esigenze di protezione informatica, ma soddisfa tutti i più recenti requisiti normativi.
Sonda di monitoraggio ambientale Gen 2 di Eaton
UPS Eaton 5PX
UPS Eaton 5P
UPS Eaton 9SX
Empty PIM node
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.
FUNZIONE |
Comunicazione Web/SNMP
|
Compatibilità hardware |
UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX, 9PXM, 9SX, 9130, Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblocco, 93E 15-80 PDU: PDU rack ATS (EATS115, EATS120, EATS220) |
COMPATIBILITÀ DI RETE |
IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS |
CODICE PRODOTTO | Network-M3 |
CERTIFICAZIONI | UL 2900-1 IEC 62443-4-2 |
CODICE COMPONENTE | 744-A4920 |
PROTOCOLLI SUPPORTATI | HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP eSyslog |
TIPO DI SLOT PER UPS |
Mini-Slot |
SUPPORTO DI RETE | Ethernet 10/100/1000BaseT |
MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITA’ | Sì, con la sonda di monitoraggio ambientale Gen 2 (codice prodotto: EMPDT1H1C2) |
SUPPORTO SOFTWARE
|
Suite software Brightlayer Data Centers: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) and Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); per i servizi di monitoraggio da remoto PredictPulse (Americhe) o Cyber Secured Monitoring (CSM, per la regione EMEA) |
MIB SUPPORTATI |
MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB |
BROWSER SUPPORTATI | Chrome, Edge |
LINGUE SUPPORTATE |
Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese. |
TEMPERATURA D’ESERCIZIO |
Da 0 a 40°C |
UMIDITA’ DURANTE IL FUNZIONAMENTO | 90% max. senza condensazione |
ALIMENTAZIONE DI INGRESSO | Da 5 a 12V |
CONSUMO DI CORRENTE |
Massimo 500/1000mA a seconda dell’UPS |
DIMENSIONI (A x L x P) | 135 x 66 x 41 mm |
PESO (gr) | 131 g |
REGOLAMENTAZIONE | Stessi valori applicabili agli UPS |