資料をダウンロードする () の 20
  • data center server room getty 684619810

    データセンターパフォーマンス管理ソフトウェア

    ITアプリケーションの稼働時間を最大限に延ばしながら、設備投資と運用コストを最小限に抑えます。
    専門家に相談する リソースを見る

従来のデータセンターインフラ管理を超える機能

データセンターを効果的に管理するには、電力、スペース、冷却のリソースを管理、監視、制御するだけでは不十分です。意味のあるインサイトを活用できれば、影響力の大きい意思決定を行い、業務を継続的に稼働させながら、これまでになかった方法でパフォーマンスを管理することが可能になります。 

イートンのBrightlayer Data Centersスイートに含まれるデータセンターパフォーマンス管理(DCPM)ソフトウェアは、エンタープライズ、コロケーション、ハイパースケール、エッジデータセンターの運用効率を向上させて、貴重なスペース、電力、冷却のリソースを最大限に活用するのに役立ちます。 

データセンターに必要な可視性と制御を実現

 

データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアが提供するダッシュボードとレポート、およびIT自動化により、停止を回避するために必要な視覚化と制御が可能になります。

製品特徴

データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアには、EssentialおよびAdvancedという2つの階層があるため、お客様のニーズに最も適した機能のセットを選択できます。 

特長 Essential Advanced
フルインストーラとOVF形式 X X
拡張に対応するマルチサーバーアーキテクチャ X X
spacer
特徴 Essential Advanced
一括デバイス管理 X X
資産作成の自動検出エンジン X X
視覚的なラック構築 X X
ラック監査ツール   X
サービスと保証のイベントカレンダー X X
場所と配置図のスタジオ X X
ユーザー定義属性の拡張可能な属性マネージャー X X
計算または派生による属性関数 X X
デバイスファームウェアと構成ジョブ(イートンとTripp Liteのデバイスのみ) X X
イートンUPSライフサイクルトラッキング(5P、5PX、9PX、9SX UPS) X X
spacer
特徴 Essential Advanced
SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、BACnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTTデータ収集  X X
あらゆるデバイスメーカーとデバイスタイプのサポート

X

(ラックマウントデバイスのみ)

X
イートン以外のハードウェアを追加費用なしで監視 X X
最大5分のデータ収集 X X
最大1分のデータ収集 X X
最大30秒のデータ収集   X
spacer
特長 Essential Advanced
一元化されたアラームパネルとステータス変更履歴 X X
接続機器のアラームストームを管理するスマートアラーム設定   X
5つのアラームレベルのユーザー定義アラーム X X
シンプルな複合アラームトリガールール X X
SMTP & SMS通知配信形式 X X
無制限エスカレーションルール X X
ユーザーとグループ通知の受信者 X X
SNMPトラップ転送とSNMPトラップ配信 X X
アラームイベントでのカスタムスクリプト実行 X X
spacer
特徴 Essential Advanced
電源ケーブルの定義 X X
ネットワークケーブルの定義 X X
工場内外ファイバーの定義   X
回路トレースビュー X X
電力の問題の根本原因と影響分析   X
ネットワークの問題の根本原因と影響分析   X
spacer
特徴 Essential Advanced
ユーザー定義のホーム画面とダッシュボードスタジオで重要な場所やデバイスのデータを可視化  X X
事前定義済みレポートテンプレート 30+ 80+
ユーザー定義レポート X X
スケジュールされた配信ルール X X
why-if制御による容量計画と分析   X
ビジネスインテリジェンスアナリティクススタジオ(拡張機能として入手可能) X X
spacer
特徴 Essential Advanced
REST APIライブラリ X X
統合サードパーティデータビューのメニューを拡張するアプリケーションフレームワーク X X
サードパーティデータ同期のためのCSVマッピングツール(拡張機能として入手可能) X X
spacer
特徴 Essential Advanced
CoverityとBlack Duckのコードスキャンによるサイバーセキュリティ強化 X X
2要素認証 X X
マルチテナントのユーザー権限アクセス X X
アカウンタビリティのための全デバイスとユーザーイベントの詳細カレンダー X X
httpsを使用するWebインターフェイスアクセス X X
spacer
特徴 Essential Advanced
内蔵SSHクライアントによるITデバイスコンソールアクセス X X
Hyper-Vクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) X X
Nutanixクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) X X
VMwareクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) X X
Windows | Linuxサーバーのシャットダウン(拡張機能として入手可能) X X
spacer

ソフトウェアの拡張機能

オプションのソフトウェア拡張機能を使用し、必要に応じて機能を追加できます。

拡張機能 説明
ビジネスインテリジェンス(BI)ダッシュボード  ライブデータと指標を柔軟に視覚化して、レポートとダッシュボードの標準ツールを強化できます。 
ホワイトラベルのブランディング ログインページ、アプリケーションのインターフェイス、ヘルプ画面、レポートに表示されるイートンのロゴを任意のロゴに置き換えます。  
IT自動化 シャットダウン、一時停止、電源のオンオフ、サスペンドといったユーザー定義の自動化を可能にし、想定外の停止から重要なIT資産を保護します。
非コアデバイスの監視 サーバー、スイッチ、筐体、センサー、ロック、カメラ、その他の小型デバイスなど、非コアデバイスの監視機能を拡張します。 
統合 イートンのCSV統合ツールを使用して、ソフトウェアを任意のサードパーティアプリケーションと統合できます。ServiceNow(資産管理とアラームインシデントレポート)およびRF CodeのCenterScape(環境センサー管理と監視)には、事前構築された統合機能が用意されています。 

注目のコンテンツ

 

製品リソース

X
Download Close

データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアに関する詳しい情報を入手するには

次のフォームを送信して、イートンのソリューションアーキテクトにコンサルティングをご依頼ください。

このフォームを送信することにより、私は、イートンのプライバシーポリシーおよび適用されるデータプライバシー法に従い、提供した個人データがイートン、チャンネルパートナーおよびイートンのために働く第三者プロバイダーに共有されることに同意します。
イートンの製品情報、販促情報、ニュースを定期的に受け取ることに同意します。マーケティング情報をパーソナライズするために、イートンが個人データを利用することを理解し、同意します。いつでも同意を撤回してマーケティング情報の配信を停止できることを理解します。