Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

M22-L-G-230G

Eaton M22 modular pushbutton, Green Indicating Light, Flush, IP67, IP69K, NEMA 4X, 13, Illuminated, 100, 000 Hours of operation, 85-264 Vac/dc

General specifications

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-L-G-230G
UPC
786685278568
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
GoST-R
Bureau Veritas
CE Marked
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified

Especificaciones del producto

Type
Complete Indicating Light
Environmental rating
IP67, IP69K, NEMA 4X, 13
Operating Cycles
100,000 Hours of operation
Voltage rating
85-264 Vac/dc
Illumination
Illuminated
Series
M22
Size
22.5 mm
Actuator
Flush
Lens color
Green
Light color
Green

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.