NOUVEAU! Lancée en juin 2021.
Comprend toutes les versions antérieures à juin 2021 et le soutien continu jusqu’en 2023.
La nouvelle version d’IPM possède les mêmes arrêts de serveur informatique et de grappe que l’ancienne version, mais elle est dotée d’une nouvelle interface utilisateur améliorée et de la compatibilité LDAP/Active Directory. Grâce à la nouvelle plateforme, les utilisateurs peuvent désormais surveiller et gérer plus de nœuds.
Même si la fonction d’IPM 2 est la même que celle d’IPM 1, l’interface d’IPM 2 a changé ainsi que sa fonctionnalité permettant de définir de nouvelles politiques d’automatisation. De plus, IPM 2 possède une toute nouvelle plateforme. IPM 2 ne peut pas être mis à niveau à partir d’IPM 1. Elle nécessite une nouvelle installation distincte en raison de la nouvelle plateforme.
Pour un essai gratuit de 60 jours de la licence IPM Optimize avec des capacités avancées, veuillez remplir ce formulaire.
Pour mettre à niveau une licence IPM existante, voir ci-dessous.
Toute ASC connectée au réseau, compatible avec le moteur d’acquisition NUT (Network UPS Tools), communiquera avec IPM 2. IPM 2 les traite comme une ASC Eaton de qualité supérieure et l’utilisateur obtient toutes les fonctions disponibles dans l’édition IPM qu’il utilise :
Si vous ne voyez aucune donnée d’une PDU montée sur bâti, vérifiez :
Oui, Eaton offre une gamme complète de services d’installation. Pour IPM, nous offrons un service d’installation d’une journée ou de deux journées en fonction de la taille de l’environnement de l’utilisateur.
Pour les numéros de référence spécifiques de ces services d’installation de l’IPM, consultez le tableau ci-dessous :
Offres de services sur place |
Numéro de pièce |
Installation d’IPM sur place : service d’une journée | SW06NXXX-001X |
Installation d’IPM sur place : service de deux journées | SW05Nxxx-002X |