Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Distribution d'énergie pour l'équipement informatique

PDU gérée montée sur bâti d’Eaton

Les PDU gérées montées sur bâti Eaton, également appelées PDU à commutation, vous permettent de surveiller et de contrôler des facteurs critiques comme la tension, le courant et le facteur de puissance. Ces informations au niveau de la prise de sortie vous permettent de prendre la bonne décision en matière de consommation d’énergie dans votre centre de données. Nos PDU à commutation les plus avancées, les unités verticales et horizontales gérées d’Eaton disposent également de la commutation de sortie marche/arrêt à distance pour vous permettre de redémarrer l’équipement connecté. Vous pourrez également éteindre les prises non utilisées pour prévenir toute utilisation non autorisée.

La toute nouvelle PDU G4 montée sur bâti

Optimisez la gestion de l’énergie.
Maximisez la cybersécurité.
Uniformisez au niveau mondial.

PDU d’entrée universelle montée sur bâti (UPDU) d’Eaton

Une solution unique pour répondre aux besoins les plus divers en matière d’alimentation des bâtis de centres de données. Grâce à son entrée universelle, ses sorties C39 dynamiques et son homologation mondiale, l’UPDU s’adapte à l’alimentation monophasée et triphasée dans les environnements 208 V et 415/240 V, ainsi qu’à l’équipement avec une variété de connecteurs et de demandes d’alimentation. En déployant l’UPDU, vous pouvez gagner du temps, réduire les coûts et simplifier la gestion de l’énergie pour les centres de données uniques ou les projets mondiaux situés dans plusieurs emplacements.

Mise en œuvre du provisionnement sans contact avec les interfaces réseau Gigabit d’Eaton

Réduisez les coûts de réseau

Connectez jusqu’à huit PDU en utilisant la même adresse IP.

Économisez du temps et de l’argent

Redémarrez les dispositifs connectés à distance.

Organisation facile de la demande

Les sections de sortie à code de couleur correspondent aux disjoncteurs pour faciliter l’identification et éviter un déséquilibrage de charge de la demande.

Montage polyvalent

Choix entre les formats 0U, 1U, 2U
Boutons de montage sans outil
Montage latéral en option
Pieds de fixation

Jetez un coup d’œil à la PDU gérée montée sur bâti Eaton

Prévenez les déconnexions accidentelles

Fixez facilement les prises à l’aide du système anti-arrachement des sorties

Gagnez du temps

Grâce à la gestion de la configuration de masse, vous pouvez appliquer instantanément des commandes à plusieurs unités.

Trouvez la PDU montée sur bâti convenant à vos besoins informatiques

Spécifiez des unités PDU de base, dotées de compteur de courant à l’entrée ou à la sortie ou gérées, également connues sous le nom de PDU commutables, en plus de plusieurs autres fonctionnalités clés.
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Trouvez la PDU montée sur bâti convenant à vos besoins informatiques

Spécifiez des unités PDU de base, dotées de compteur de courant à l’entrée ou à la sortie, gérées ou également connues sous le nom de PDU commutables, en plus de plusieurs autres fonctionnalités clés.

Liens de téléchargements
X
Download Close

Apprenez-en davantage sur la plateforme technologique de la plateforme ePDU G3 d’Eaton