EPMS standard
Notre logiciel EPMS standard configurable peut être combiné avec notre logiciel de gestion des performances des centres de données ou notre logiciel de gestion des performances de l’informatique distribuée dans une seule application native. Cela permet à tous les utilisateurs de travailler avec le même surensemble de données normalisé pour une visibilité, une analyse, une planification et une communication rapides de bout en bout.
Principales fonctionnalités :
Foreseer EPMS
Notre logiciel Foreseer EPMS offre une interface utilisateur personnalisable et prend en charge des formules définies par l’utilisateur pour les opérations de centre de données les plus exigeantes.
Principales fonctionnalités :
Les plateformes du système de gestion des bâtiments (BMS) peuvent détecter les problèmes du système électrique par des notifications d’alarme et de contrôle de base. Bien que cela soit utile, ce n’est pas suffisant. Découvrez pourquoi l’intégration d’un logiciel EPMS à votre logiciel BMS n’est plus un luxe, c’est une nécessité.